Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EDGE™ Solutions Mounting Bracket Accommodates up to 8 Pretium EDGE® Solutions modules and/or panels within a 1 rack unit space

EDGE™ Solutions Mounting Bracket Accommodates up to 8 Pretium EDGE® Solutions modules and/or panels within a 1 rack unit space

Google-Übersetzung,

Wenn der Schaltschrankplatz im Rechenzentrum begrenzt ist, bietet Corning Cable Sytems eine Reihe von Montageoptionen, um die Installation von Pretium EDGE® Solutions-Gehäusen in Überkopfräumen zu ermöglichen. Es sind Halterungen erhältlich, die die Montage an vorhandenen Überkopfstrukturen wie Drahtwannen und Leitergestellen ermöglichen, und sind sowohl in Größen von 2- als auch von 4-Rack-Einheiten erhältlich. Die Halterungen für 4 HE nehmen das Pretium EDGE Solutions 4U-Gehäuse oder bis zu vier 1U-Gehäuse auf, während die Halterungen für 2 HE bis zu zwei 1U-Gehäuse aufnehmen. Die Low-Profile-Halterungen können einfach mit nur einem Schraubendreher installiert werden. Überkopfinstallationen ermöglichen das Entfernen oder Versetzen kompletter Racks oder Schränke während Upgrades oder Umzügen, Erweiterungen und Änderungen, und die Glasfaserinfrastruktur nimmt keinen kritischen und teuren Rackplatz ein.

Funktionen und Vorteile

  • 96-Faser-LC-Dichte in einem 1U-Raum
    Mehr Fasern pro Rackplatz als herkömmliche Plug & Play™-Systemgehäuse

  • Hält 8 Pretium EDGE® Module oder Panels
    Ermöglicht eine nahtlose Integration zwischen 10G und 40/100G

  • Universelle bedrahtete Komponenten
    Ermöglichen Sie Verschiebungen, Hinzufügungen und Änderungen ohne Polaritätsbedenken; bieten einen einfachen Migrationspfad zwischen 2-Faser- und paralleloptischen Anwendungen

  • Nur 4,2 Zoll tief
    Ermöglicht die Montage in Bodentanks von Drittanbietern und andere platzbeschränkte Anwendungen
Spezifikation
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Technische Spezifikation
  • Referenznummercorning-fzb-01u
  • ProduktfamilieFiber Optic Hardware
  • ProduktgruppeEDGE® Solutions Mounting Bracket
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-10-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit