Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Connector Housings (ICH) Holds 2 CCH connector panels, black

Industrial Connector Housings (ICH) Holds 2 CCH connector panels, black

Google-Übersetzung,

Die Produktfamilie der industriellen Steckverbindergehäuse (ICH) von Corning ist ideal für Fertigungs- und Industrieanwendungen. Der ICH hat eine robuste, eingebrannte schwarze Pulverbeschichtung und

sie sind IEC IP64 und NEMA 3S getestet. Die Gehäuse sind so konzipiert, dass sie Kabelkanäle mit konzentrischen Aussparungen aufnehmen und Standard-CCH-Anschlussfelder und -Module aufnehmen können. Das Spleißen erfolgt mit dem Spleißkassetten-Haltekit, das separat bestellt werden kann. Die Einheiten verfügen über eine Außentür mit Vorhängeschloss und eine separate Innentür, um die Anbieterseite der Einheit vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Die Innentür kann auch mit einem optionalen Schlüsselschloss verriegelt werden. Der ICH (ICH -02P, ICH -06P und ICH -12P) ist IEC IP64- und NEMA 3S-getestet mit einer robusten, eingebrannten, glatten schwarzen Pulverbeschichtung .

Spezifikation
  • Associated Uses: Enterprise, Telecommunications Closet, TC, Industrial

Technische Spezifikation
  • Referenznummercorning-ich-02p
  • ProduktfamilieFiber Optic Hardware
  • ProduktgruppeIndustrial Connector Housings (ICH)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10.41
  • Breite (Inches)12.87
  • Tiefe (Inches)5.46
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
  • Nettogewicht (lbs)4.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit