Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Splice Tray, Heat-shrink Fusion Splices 0.2 in, 12 F

Splice Tray, Heat-shrink Fusion Splices 0.2 in, 12 F

Google-Übersetzung,
Spleißkassetten von Corning verwenden bewährte Konstruktionen und Faserorganisationstechnologie, um optimalen physischen Schutz für Fusions- und mechanische Spleißverfahren zu bieten. Die Kassetten sind für den Einsatz mit Spleißhardware im Innen- und Außenbereich sowohl mit Bündelader- als auch mit Festader-Optikkabeldesigns ausgelegt. Die Metallwannen-Serie besteht aus einem robusten Aluminiumboden und einer Abdeckung mit crimpbaren Metalllaschen für die Zugentlastung der Aderhülle. Zusätzliche Zugentlastungspunkte sind verfügbar, um Adern oder Pigtails mit Kabelbindern an den Kassetten zu befestigen. Die schwarze Pulverbeschichtung ermöglicht eine einfache Fasererkennung und zusätzlichen Schutz. Diese Spleißkassetten wurden für die Verwendung mit Verbindungshardware und Spleißverschlüssen von Corning entwickelt und sind ein integraler Bestandteil eines kompletten Spleißsystems.
Spezifikation
  • Associated Uses: Data Center, DC, Enterprise, In-building Network, IBN, Carrier, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Outside Plant, OSP

Technische Spezifikation
  • Referenznummercorning-m67-048
  • ProduktfamilieFiber Optic Hardware
  • ProduktgruppeSplice Tray
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)0.5
  • Breite (Inches)3.9
  • Tiefe (Inches)11.7
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit