Unique ref.: | corning-pch-m3 |
---|---|
Marke: | Corning Optical Communications |
Produkt Familie: | Fiber Optic Hardware |
Produkt Gruppe: | Pretium® Connector Housing |
Publishing Datum: | 2017-01-19 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://ecatalog.corning.com/optical-communications/US/en/p/PCH-M3-01U |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://ecatalog.corning.com/optical-communications/US/en/p/PCH-M3-01U |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/corningoptical/product/corning-pch-m3
Material 1: | |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | |
Hergestellt in: | |
Gewicht (lbs.): | 1.75 |
BIMobject Kategorie: | Elektronisches Zubehör - Kommunikationselemente |
---|
Name | Wert |
---|---|
Application | Enterprise Networks ; Data Center |
Depth | 12.9921259843 in |
Height | 1.7716535433 in |
Mounting Type | Rack 19-in ; Rack 23-in |
Product Type | Rack-Mountable Hardware |
Width | 13.5826771654 in |
BIMobject®