Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EDGE™ RC Enclosures  holds up to 24 MTP Based Rapid Connect Trays
EDGE™ RC Enclosures  holds up to 24 MTP Based Rapid Connect Trays

    EDGE™ RC Enclosures holds up to 24 MTP Based Rapid Connect Trays

    Google-Übersetzung,

    Corning Rapid Connect Gehäuse sind für die Verwaltung der Verbindung von vorkonfektionierten Außenanlagenkabeln und vorkonfektionierten feuerfesten Innenkabeln in Glasfasernetzen ausgelegt. Diese robusten und vielseitigen Gehäuse sind ideal für den Einsatz in Data Center Interconnect-Anwendungen.

    Der RXD-OPE wurde im Hinblick auf eine vereinfachte Kabelkonfektionierung und -verwaltung entwickelt. Abnehmbare obere und untere Abdeckplatten sowie ein teilbarer Kabeleinführungsbereich aus Schaumstoff gewährleisten eine verbesserte Zugänglichkeit während der Installation. Die Installation der Kabelbaugruppe erfolgt durch die Verwendung von schnellen und einfachen Halteklammern, die mit dem Gehäuse geliefert werden. Rapid Connect Patch-Gehäuse bieten eine einfache Installation und eine größere Zeitersparnis gegenüber alternativen Patch-Konfigurationen und herkömmlichen Spleißgehäusen.

    Die Rapid Connect-Patchkassetten nehmen bis zu 12 MTP-Steckverbinder pro Kassette auf. Dies bietet eine maximale Kapazität von 6912 miteinander verbundenen Fasern bei Verwendung von 24-Faser-MTP-Verbindungen oder 3456 miteinander verbundenen Fasern bei Verwendung von 12-Faser-MTP-Verbindungen.

    Das RXD-OPE bietet Platz für bis zu 4 Kabelkonfektionierungseingänge für die Außenanlage und bis zu 24 Kabelkonfektionierungseingänge für die Innenanlage. Jeder RXD-OPE wird mit Zubehör für wandmontierte und 19-Zoll-Geräte-Rack-Anwendungen geliefert. Ein optionales 23-Zoll-Geräte-Rack-Montagekit ist separat erhältlich. Der RXD-OPE ist mit oder ohne Schloss erhältlich.

    Merkmale und Vorteile MTP-basierte Verbindungskapazität von 6912 Fasern Abnehmbare obere und untere Abdeckplatten und Spleißkassettenhalterung bieten verbesserte Zugänglichkeit Einfacher Zugang zur Oberseite des Gehäuses mit teilbarem Schaumstoff-Einführungsbereich Kabelkonfektionierung mit schnellen und einfachen Kabelhalteklammern. Keine Kabeleinführungskits erforderlich Patch-Trays sind für die Verwendung mit den Rapid Connect Assemblies optimiert Vereinfachte Installationsprozesse für mehr Zeitersparnis Verriegelungsoption für zusätzliche Sicherheit.

    Funktionen und Vorteile

    • MTP-basierte Verbindungskapazität von 6912 Fasern
    • Abnehmbare obere und untere Abdeckplatten und eine Halterung für die Spleißkassette bieten eine verbesserte Zugänglichkeit
    • Einfacher Zugang zur Oberseite des Gehäuses mit teilbarem Schaumstoff-Einstiegsbereich
    • Kabelkonfektionierung mit schnellen und einfachen Kabelhalteklammern. Keine Kabeleinführungssätze erforderlich
    • Patch Trays sind für die Verwendung mit den Rapid Connect Assemblies optimiert
    • Vereinfachte Installationsprozesse für mehr Zeitersparnis
    • Verriegelungsmöglichkeit für zusätzliche Sicherheit
    Spezifikation
    • Product Number: RXD-OPE-L-24-24VM

      Lockable: Yes, front side

      Environment: Indoor

      Product Type: Fiber Optic Hardware

      Access Type: Front access

      Mounting Type: Rack 19-in, Wall-Mountable

      Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercorning-rxd-ope-l-24-24vm-edge-rc-enclosures
    • ProduktfamilieFiber Optic Hardware
    • ProduktgruppeEDGE® Housing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Klassifizierung27 11 16
    • Format2014TitelCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit