Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single-Panel Housing Wall-mountable, holds 1 CCH connector panel

Single-Panel Housing Wall-mountable, holds 1 CCH connector panel

Google-Übersetzung,
Corning Cable Systems Single-Panel Housing (SPH-01P) ist ein kostengünstiges Gehäuse für die Aufbewahrung, den Schutz und den Abschluss von Glasfaserkabeln. Das SPH-01P akzeptiert standardmäßige CCH-Anschlussfelder von LANscape® Solutions und bietet Schutz für das Glasfaserkabel und die Anschlüsse für wandmontierte Installationen im Innenbereich.

Dieses kompakte Gerät hat einen Vorsprung von 1,5 Zoll von der Wand und ist für den Einsatz an Orten wie Gebäudeeingangsterminals, Verteilerschränken, Großraumbüros und anderen kontrollierten Umgebungen konzipiert, in denen der Platz knapp ist. Das langlebige schwarze Metallgehäuse kann für Spleißmanagement, Querverbindung oder beides für bis zu 12 Fasern verwendet werden und enthält einen 0,4-Zoll-Spleißhalter mit 6 Steckplätzen, der bis zu 12 Schrumpfspleiße aufnehmen kann. Obere und untere Kabeleinführungstüllen sind für den Zugang zur Mittelspanne und die Abdichtung gegen Umwelteinflüsse vorgesehen, wodurch eine effektive Lösung für Kundenstandorte oder entfernte Standorte geschaffen wird.

Funktionen und Vorteile
  • Splice-Management und/oder Cross-Connect

    Vielseitigkeit

  • Konstruktion aus schwarzem Metall

    Haltbarkeit und Schutz

  • Obere und untere Kabeleinführungstüllen

    Midspan-Zugang und Umgebungsabdichtung

  • Akzeptiert Plug & Play™Universal Systems-Clip

    Einfache Installation der Kabelkonfektion
Spezifikation
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Technische Spezifikation
  • Referenznummercorning-sph-01p
  • ProduktfamilieFiber Optic Hardware
  • ProduktgruppeSingle-Panel Housing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.3
  • Breite (Inches)5.51
  • Tiefe (Inches)1.97
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
  • Nettogewicht (lbs)0.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit