Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall-Mountable Closet Housing (WCH-02P) Holds 2 CCH connector panels

Wall-Mountable Closet Housing (WCH-02P) Holds 2 CCH connector panels

Google-Übersetzung,

Die Produktfamilie der wandmontierbaren Steckverbindergehäuse (WCH) von Corning bietet erweiterte innovative Funktionen, die die Installation und Fehlerbehebung von Glasfaserverbindungen schneller, einfacher und kostengünstiger machen. Von der Faser- und Kabelführung und Zugentlastung bis hin zur Anschlusskennzeichnung und Terminierung reduzieren diese Gehäuse das Fehlerrisiko, das Netzwerke stören kann.

Das WCH-Gehäuse bietet Verbindungs- oder Cross-Connect-Fähigkeiten zwischen der Außenanlage, den Riser- oder Verteilungskabeln und der Optoelektronik. Mit der Kapazität WCH-02P (zwei Panels, Kassetten oder Module), WCH-04P (vier Panels, Kassetten oder Module) und WCH-06P (sechs Panels, Kassetten oder Module) können die robusten Metallgehäuse hauptsächlich an der Wand montiert werden Cross-Connects, Telekommunikationsräume oder andere Bereiche, in denen der Platz knapp ist. Die Einheiten nehmen standardmäßige CCH-Kassetten (Closure Connector Housing), Anschlussfelder und Module für eine Vielzahl von Konnektivitätsoptionen auf.

Die WCH-Produktfamilie verfügt über eine durchsichtige, transparente Jumper-Seitentür für eine gute Sichtbarkeit während der Installation und des Testens, einfach zu verwendende versenkte Montagelöcher mit Montageschrauben, Dokumentationsetiketten, abnehmbare Zugentlastungsklammern, Kabelführungsclips und -führungen, verbesserte Verriegelungen usw sowie eine vorinstallierte Wasserwaage für eine einfache und genaue Installation. Alle Gehäuse verfügen außerdem über vor Ort installierbare Schlosssätze, die sowohl für Kabeleinführungs- als auch für Rangierseitentüren erhältlich sind.

Merkmale und Vorteile

  • Verbindungs- und Cross-Connect-Fähigkeiten
  • Ideal zum Spleißen und Konnektoren vor Ort
  • Akzeptiert CCH-Kassetten, Panels und Module
  • Vielzahl vorkonfektionierter und vor Ort installierbarer Funktionen
  • Abschließbare, transparente Jumper-Seitentür
  • Sichtbarkeit und einfacher Zugriff für Installation, Tests und Fehlerbehebung
  • Abnehmbarer Zugentlastungsbügel
  • Flexibilität für Installation und Verschiebungen, Ergänzungen und Änderungen (MACs)
  • Getrennte Kabel- und Faserdurchhangführung
  • Faserschutz
Spezifikation
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Technische Spezifikation
  • Referenznummercorning-wch-02p
  • ProduktfamilieFiber Optic Hardware
  • ProduktgruppeWall-Mountable Connector Housing (WCH)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7.33
  • Breite (Inches)16.46
  • Tiefe (Inches)4.17
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
  • Nettogewicht (lbs)3.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • ETIM-CodeEC002590
  • ETIM-NameCommunication connection box
  • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSCCode4322
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCommunications products
  • Klassifizierung27 20 00
  • Format2014TitelData Communications
  • OmniClassNummer23-19 15 00
  • OmniClassTitelCommunication Specialties
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA