Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Network Evolution (ONE™) Solutions Six-Module DC Power Supply Unit, PSU6

Network Evolution (ONE™) Solutions Six-Module DC Power Supply Unit, PSU6

Google-Übersetzung,

PSU6 ist ein kompaktes, skalierbares, geschlossenes DC-Netzteil, das zur Speisung von entfernten Einheiten von Corning® Optical Network Evolution (ONE™)-Lösungen sowie von spezifizierten Netzwerkschnittstellengeräten (NIDs) verwendet wird. PSU6 bietet bis zu 12 Ausgänge mit 57 VDC bei 100 W pro Ausgang für eine Gesamtleistung von 1200 W.

PSU6 unterstützt bis zu sechs Hot-Swap-Module, wobei jedes Modul zwei DC-Ausgänge bereitstellt.

Funktionen und Vorteile

Kompakt und skalierbar
19-Zoll-1U-Rackmontage-Einschub unterstützt bis zu sechs Hot-Swap-fähige Stromversorgungsmodule

Unterstützung für Geräte von Drittanbietern
Unterstützt die Stromversorgung bestimmter Netzwerkschnittstellengeräte (NIDs)

Universeller AC-Eingang
85 bis 265 VAC Einzeleingang

DC-Ausgangskapazität
12 Ausgänge mit 57 VDC, 1200 W Gesamtausgangsleistung (100 W pro Ausgang)

Schutz
Sicherungsschutz für hohe Eingangsspannung
Trennung bei niedriger Eingangsspannung
Überstromschutz – kontinuierlich, Hiccup-Modus, automatische Wiederherstellung
Verpolungsschutz

Unterstützung für gemischten Modus
12 Ausgangs-Einschaltstromkreise zur Unterstützung verschiedener Arten von Corning Optical Network Evolution (ONE)-Lösungen Remote-Einheiten sowie spezifizierte NIDs (siehe unterstützte NIDs in den Spezifikationen)

Integrierte Lüfterkühlung
Jedes Netzteilmodul enthält ein integriertes Lüftermodul
Lüfteraktivierung nur bei extremen Temperaturen

Spezifikation
  • Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, Remote Power, Low Voltage Power, Class 2 DC Power, Intelligent Power

Technische Spezifikation
  • Referenznummernetwork-evolution-one-solutions-six-module-dc-power-supply-unit-psu6
  • ProduktfamilieSD-LAN Solutions
  • ProduktgruppePower Supply
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC002540
  • ETIM-NameDC-power supply
  • UNSPSCNamePower supply units
  • UNSPSCCode39121004
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPower supply products
  • OmniClassNummer23-35 31 11
  • OmniClassTitelPower Supply Devices
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit