Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Piso Porcelanato Rec Manet Ard Marfil Mt
Corona

Piso Porcelanato Rec Manet Ard Marfil Mt

Google-Übersetzung,
Die Manet-Serie zeichnet sich durch Vielseitigkeit und neutrale Betontöne aus. Das mehrfarbige Manet-Elfenbein-Porzellan im Format 60 x 120 cm harmoniert mit Holz und Marmor und schafft einzigartige Räume. Dank der Ard® Pro-Technologie und der matten Oberfläche eignet es sich für den Innen- und Außenbereich. Mit 4 verschiedenen Gesichtern ist es ein attraktiver Vorschlag, zeitlose Räume zu schaffen. Perfekt für den allgemeinen kommerziellen und institutionellen Gebrauch. Die Farbwahrnehmung kann durch Licht, die Neigung des Stücks und die umliegenden Objekte verändert werden. Entdecken Sie, wie sich neutrale Farben perfekt in jede Umgebung einfügen!
Technische Spezifikation
  • Referenznummer123542051
  • ProduktfamiliePorcelanato
  • ProduktgruppePorcelanato
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60
  • Breite (mm)120
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit