Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Piso Porcelanato Rec West Ard Hielo Cd
Corona

Piso Porcelanato Rec West Ard Hielo Cd

Google-Übersetzung,
Das Design der West-Serie wird für seine nüchterne Schönheit, ästhetische Stärke und seine unbestreitbare Vielseitigkeit hoch geschätzt, die sich in seinen drei verschiedenen Gesichtern widerspiegeln. Der West-Porzellanboden mit geschliffener Eiskante hat ein Format von 60 x 60 cm und eine matte Oberfläche. Es kann sowohl auf dem Boden als auch an der Wand verwendet werden und verfügt über 6 verschiedene Seiten. Dank der Ard® Pro-Technologie mit Soft-Touch-Oberfläche kann es aufgrund seiner hohen Rutschfestigkeit sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert werden. Verleihen Sie Ihren Räumen Leben und Ausgeglichenheit!
Technische Spezifikation
  • Referenznummer608552221
  • ProduktfamiliePorcelanato
  • ProduktgruppePorcelanato
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60
  • Breite (mm)60
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit