Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Piso PORCELANATO® -Escocia Estr Cafe CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Escocia Estr Cafe CD

Google-Übersetzung,

„Auf den ersten Blick vermittelt die subtile Schönheit dieser kaffeefarbenen Beschichtung das Gefühl von authentischem Holz; der PORCELAIN-Scotland Floor mit den Maßen 20x90 cm ist eine getreue Hommage an Walnuss und sein skurriles Design, das durch eine Struktur (Relief auf der Oberfläche) verstärkt wird ), das für eine rustikale und gewagte Atmosphäre sorgt; seine seidenmatte Oberfläche reflektiert das Licht durch subtile Glitzer, während das bandförmige Format dieses Produkts verschiedene Arten der Installation ermöglicht: linear, versetzt, Chevron und andere. Die köstliche Oberfläche mit Mikrostruktur und 10 differenzierte Gesichter ergänzen das natürliche und kraftvolle Konzept dieses Bodens.

Schottland-Kaffee wird für den moderaten gewerblichen Gebrauch empfohlen und ist äußerst widerstandsfähig gegen Stöße, Kratzer, Flecken und Feuchtigkeit. "

Technische Spezifikation
  • Referenznummer903102761
  • ProduktfamilieCeramica
  • Produktgruppeceramica
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)900
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit