Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Piso PORCELANATO®-Capadocia Estr Cafe MT
Corona

Piso PORCELANATO®-Capadocia Estr Cafe MT

Google-Übersetzung,

„Kontrast und Stärke wären die idealen Worte, um sich auf den Boden PORCELANATO – Cappadocia zu beziehen, der von Quarzit, seinen Adern und perfekten Unregelmäßigkeiten inspiriert ist. Diese wundervolle Beschichtung zeigt uns die Schönheit der Natur, die durch ihre 4 differenzierten Flächen mit mehrfarbigen Eigenschaften zum Ausdruck kommt , mattes Finish und seine Struktur (geprägte Oberfläche), die den Vorschlag ergänzt. In dieser braunen Version verleiht der dunkle Farbton Persönlichkeit und einen industriellen Touch, ohne dabei die vielfältige Farbpalette zu verlieren, die typisch für diese Art von Steinen ist.

Cappadocia Café ist ein Lamellenprodukt im Format 40 x 90 cm, das verschiedene Installationsarten ermöglicht: linear, versetzt, Chevron und andere; „Es wird für den moderaten gewerblichen Einsatz empfohlen und ist äußerst widerstandsfähig gegen Stöße, Kratzer, Flecken und Feuchtigkeit.“

Technische Spezifikation
  • Referenznummer907372761
  • ProduktfamilieCeramica
  • Produktgruppeceramica
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)900
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit