„Mit seinem charakteristischen und unverwechselbaren cremefarbenen Hintergrund und den verschwommenen gräulichen Adern ist der Boden Corona BIANCO CRISTAL eine Hommage an einen der großen Protagonisten der Geschichte: Calacatta-Marmor.
Entwickelt, um Räume abzudecken, in denen Licht und Klarheit die Protagonisten sein werden. Bianco cristal strahlt Eleganz und Raffinesse durch seine glänzende Oberfläche und 4 verschiedene Seiten aus, die den Luxus der Marmorgrafiken hervorheben und verstärken, während sein Bandformat 41,1 x 92,6 cm ermöglicht verschiedene Installationsarten: linear, versetzt, Chevron und andere. Diese Beschichtung wird für den allgemeinen Gebrauch im Wohnbereich empfohlen und verfügt über die Perdura-Technologie, die für eine höhere Kratz- und Verschleißfestigkeit sorgt und die Nutzungsdauer des Produkts verlängert. "