Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Piso Pared Estructura Traventino Beige MT
Corona

Piso Pared Estructura Traventino Beige MT

Google-Übersetzung,

„Der beige Naturboden Corona TRAVERTINO macht seinem Namen alle Ehre: Er zeigt uns getreu die ästhetische Stärke des Steins durch eine matte Oberfläche, eine absolut faszinierende Farbpalette und eine Struktur (Reliefoberfläche), die die für diesen Bodentyp typischen Kerben hervorhebt . Element.

Mit 7 verschiedenen und mehrfarbigen Oberflächen deckt Beige Travertin Farbtöne ab, die von Vanille über Grau bis hin zu braunen und weißlichen Akzenten reichen. Sein schlankes Lamellenformat von 41,1 x 92,6 cm ermöglicht verschiedene Installationsarten: linear, versetzt, Chevron und andere. Diese Beschichtung wird für den moderaten gewerblichen Einsatz empfohlen und verfügt über die Perdura-Technologie, die eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Abnutzung bietet und die Nutzungsdauer des Produkts verlängert. "

Technische Spezifikation
  • Referenznummer927032031
  • ProduktfamilieCeramica
  • Produktgruppeceramica
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)206
  • Breite (mm)926
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit