Silestone Iconic White
Cosentino

Silestone Iconic White

Google-Übersetzung,
Silestone ist seit 25 Jahren unbestrittener Marktführer für Arbeitsplatten und besteht zu mehr als 90 % aus natürlichem Quarz, was bedeutet, dass es eine starke Oberfläche besitzt und hervorragende Widerstands- und Haltbarkeitseigenschaften bietet, die Sie in Ihrem Zuhause benötigen. Diese Eigenschaften bieten die beste Option nicht nur für Ihre Küche, sondern auch für Badezimmer, Böden und Verkleidungen. Entdecken Sie seine Farben, Texturen und Formate mit einer minimalen Anzahl von Fugen, aber der höchsten Garantie für Hygiene und einfache Wartung. Iconic White, verbessert mit der N-Boost-Technologie, ist die reinste, leichteste und hellste weiße Quarzoberfläche.
Spezifikation
  • Indisputable leader in countertops for 25 years, Silestone is made of more than 90% of natural quartz which means it possesses strength in its surfaces, providing outstanding resistance and durability properties that you need in your home. These characteristics provide the best option not only for your kitchen but also in bathroom, floors and cladding. Discover its colors, textures and formats with the minimum number of joints but the highest warranty of hygiene and easy maintenance. That special treatment that Silestone recieves, enhance its resistance from the daily routine: liquids, stains or scratches won't be a concern. Availble in more than 50 colors, with different textures and formats, the wide range of creativity that is at your disposal, is frankly inspiring. Stain-resistant Silestone is a low porosity surface which guarantees zero liquid absorption. Acid-resistant Quartz is one of the hardest minerals. This makes Silestone ultra resilient to external attacks. Shock-resistant Silestone resists impact better than other materials on the market, such as granite, or solid surfaces. Scratch-resistant Given the natural strength from the quartz, Silestone presents an outstanding scratch resistance.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSilestone-Iconic-White
  • ProduktfamilieSilestone. The Original
  • ProduktgruppeIconic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-10
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)1590
  • Breite (mm)3250
Verwandt
  • HauptmaterialNatürliche Gesteinskörnung
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs, floor and paving elements
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction