Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
    Cosmic

    ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack

    Google-Übersetzung,
    Fester Handtuchhalter 45 cm. Ein sehr praktisches und funktionales Accessoire, da Sie das Handtuch vor und nach dem Gebrauch aufhängen können. Es ist auch in 30 und 60 cm erhältlich. Es ist in 3 Chrome, dh dreiwertigem Chrom, ausgeführt, was es zu einem umweltfreundlichen und sehr widerstandsfähigen Produkt macht. Sie haben auch das gleiche Modell mit weichem Schwarz, einem extra matten Schwarz. Darüber hinaus wird es nach der Installation vollständig an der Wand befestigt, da es ein extrem widerstandsfähiges Befestigungssystem enthält, das von Cosmic entwickelt wurde, um seine vollständige Unterstützung zu gewährleisten. Dieser doppelte Handtuchhalter gehört zur Kollektion Architect S +, die von Cosmic Studio mit dem Ziel entwickelt wurde, eine Kollektion mit maximaler Funktionalität anzubieten. Cosmic ist eine auf Designer-Badaccessoires und -möbel spezialisierte Marke, die sich durch Innovation und die Anwendung neuer Materialien sowie durch die Suche nach dem Wohlbefinden des Badbenutzers auszeichnet. Dieser doppelte Handtuchhalter besteht aus Messing oder ähnlichen Legierungen in dreiwertigem Chrom-Finish. Produkt mit 10 Jahren Garantie. Zur Reinigung Seifenlauge verwenden, mit viel Wasser abspülen und abschließend mit einem weichen Tuch oder Fensterleder trocknen. Verwenden Sie niemals starke Produkte, die Säuren, Bleichmittel oder Scheuermittel enthalten.
    Spezifikation
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer235xx64
    • ProduktfamilieArchitect s+
    • ProduktgruppeTowel rack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit