Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WORKING Free-standing or wall toilet brush
Cosmic

WORKING Free-standing or wall toilet brush

Google-Übersetzung,
Stand- oder Wand-WC-Bürste (9x10x43 cm)
Spezifikation
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2510100
  • ProduktfamilieWORKING
  • ProduktgruppeTOILET BRUSHES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)90
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet brush holders
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit