Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
    Cosmic

    MOD 120,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin

    Google-Übersetzung,
    120-cm-Schrank mit zwei Waschbecken inklusive. Es hat unschlagbare Eigenschaften, da die Schubladen interne Trennwände für eine bessere Organisation haben. Sie haben auch einen integrierten Griff und können vollständig entfernt werden, um eine bequemere Verwendung zu ermöglichen. Möbelfronten sind dank des Öffnungssystems Touch Latch Senso ® (Push-Open) grifflos. Auf diese Weise öffnen und schließen Sie die Schubladen leicht, mit nur einer Berührung und auf gedämpfte Weise dank der versteckten Soft & Self-Close-Führungen zum vollständigen Herausziehen. Die Möbel sind geräumig, mit einer Tiefe von 55 cm und einer Höhe von 50 cm. Aus matt weißem PVC gefertigt, gibt es ihn auch in den Farben Mocca und Amerikanischer Nussbaum. Mod ist eine Kollektion, die von Cosmic Studio für Liebhaber des Komforts im Badezimmer geschaffen wurde, da die Möbel über ein großes Fassungsvermögen verfügen. Cosmic ist eine Marke, die sich auf Designer-Badaccessoires und -möbel spezialisiert hat. Innovation und Erfahrung garantieren dieses europäische Unternehmen. Der Schrank besteht aus mattweißem PVC und das Waschbecken aus Solid Surface glänzend weiß. Zur Reinigung Seifenlauge verwenden, mit viel Wasser abspülen und abschließend mit einem weichen Tuch oder Fensterleder trocknen. Verwenden Sie niemals starke Produkte, die Säuren, Bleichmittel oder Scheuermittel enthalten.
    Spezifikation
    • 129- PVC matte white 200- Mocca PVC 201- PVC american walnut
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer748162205xxx
    • ProduktfamilieMod
    • ProduktgruppeWashbasin unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialNatural resin
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit