Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
    Cosmic

    MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    200-cm-Schrank mit zwei Waschbecken inklusive. Es hat unschlagbare Eigenschaften, da die Schubladen interne Trennwände für eine bessere Organisation haben. Sie haben auch einen integrierten Griff und können vollständig entfernt werden, was eine bequemere Verwendung ermöglicht. Möbelfronten sind dank des Öffnungssystems Touch Latch Senso ® (Push-Open) grifflos. So öffnen und schließen Sie die Schubladen leicht, mit nur einer Berührung und gedämpft dank des versteckten Soft & Self Close Gesamtextraktionsführungen. Die Möbel sind geräumig, mit einer Tiefe von 55 cm und einer Höhe von 50 cm. Aus matt weißem PVC gefertigt, gibt es ihn auch in den Farben Mocca und Amerikanischer Nussbaum. Mod ist eine Kollektion, die von Cosmic Studio für Liebhaber des Komforts im Badezimmer geschaffen wurde, da die Möbel über ein großes Fassungsvermögen verfügen. Cosmic ist eine Marke, die sich auf Designer-Badaccessoires und -möbel spezialisiert hat. Innovation und Erfahrung garantieren dieses europäische Unternehmen. Der Schrank ist aus PVC in mattweißer Ausführung und das Waschbecken aus Solid Surface glänzend weiß. Zur Reinigung Seifenlauge verwenden, mit viel Wasser abspülen und abschließend mit einem weichen Tuch oder Fensterleder trocknen. Verwenden Sie niemals starke Produkte, die Säuren, Bleichmittel oder Scheuermittel enthalten.
    Spezifikation
    • 129- PVC matte white 200- Mocca PVC 201- PVC american walnut
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer748163805xxx
    • ProduktfamilieMod
    • ProduktgruppeWashbasin unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialNatural resin
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit