Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

Google-Übersetzung,
„- Riviera Pro, die Zutat für modernes und komfortables Design, verfügt über ein längliches Design (spezielle Form) und repräsentiert die Perfektion von stattlichem und schönem Design. Der berührungslose Wasserklosett wurde für ein hygienisches, bequemes und stressfreies Leben entwickelt und vermeidet Berührungen, die nur durch Winken zum Spülen verursacht werden Und umgekehrt haben Sie die Möglichkeit, die manuelle Spülung bei ausgeschalteter Batterie zu überschreiben. - Super Clean mit Siphon Jet 4,8 Lpf. - Extragröße für Ihren maximalen Komfort - Ultra Clean+, deaktiviert das Bakterienwachstum um 99 % innerhalb von 24 Stunden und sorgt für eine glattere Oberfläche.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOTTO_One_piece_Toilets_Riviera_Pro_Touchless_C105287
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeOne piece
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)590
  • Breite (mm)480
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
  • Nettogewicht (kg)56.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit