Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

Google-Übersetzung,
1. Doppelter Infrarotstrahl: 2 Infrarotsender, übertragen Hochfrequenzwellen, schnell und genau 2. Feuchtigkeitsschutz: Wasser- und feuchtigkeitsbeständig 3. Fuzzy-Login-Steuerung: Passen Sie die Wassermenge an, wenn die Nutzungshäufigkeit zunimmt, sparen Sie bis zu 50 % Wasserverbrauch 4 Vorspülen wählbar: Funktion auf Spülen vor Gebrauch einstellen
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOTTO_Automatic-Urinal-Flush-Valve_CT488AC-NL
  • ProduktfamilieFlush Valve
  • ProduktgruppeUrinal Flush Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)130
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
  • Nettogewicht (kg)3.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • OmniClassNummer23-31 21 13
  • OmniClassTitelWater Flush Urinals

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Thailand
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit