Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COTTO Fixed shower RAIN SHOWER Z04V
COTTO Fixed shower RAIN SHOWER Z04V

    COTTO Fixed shower RAIN SHOWER Z04V

    Google-Übersetzung,

    COTTO Fixe Brause RAIN SHOWER Z04V

    Blick auf Umweltfreundlichkeit und Verbesserung der Lebensqualität: Zirkularität

    Attribut : Reduzieren Sie den Wasserverbrauch / recycelbarer oder recycelter Inhalt

    Message Communication für Umweltfreundlichkeit : COTTO-Duschköpfe sparen mehr als 20 % Wasser im Vergleich zu herkömmlichen Duschköpfen. Es hilft, den Verbrauch von mehr Wasserressourcen zu reduzieren. Duschkabinen enthalten mindestens 13 % recycelte Materialien.

    Startdatum : 22.11.2019

    Ablaufdatum : 22.11.2022

    Spezifikation
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCOTTO_Fixed_shower_RAIN_SHOWER_Z04V
    • ProduktfamilieShower
    • ProduktgruppeFixed Shower
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)49
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Thailand
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit