Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

Google-Übersetzung,
„- „HERCULES CURVE“ Einteilige Toilette, die Zutat für modernes und komfortables Design, mit super Sitz (Komfortgröße und Komfortkurve) und stellt die Perfektion von Stattlichkeit und Schönheit dar. - Touchless Water Closet wurde für Hygiene, Komfort und Stressfreiheit entwickelt Lebensdauer, ohne Berührungen zu berühren und nur zum Spülen zu winken. Und umgekehrt haben Sie die Möglichkeit, die manuelle Spülung bei ausgeschalteter Batterie zu überschreiben. - Super sauber mit V-Silent-Spültechnologie (nur 4,8 Lpf.) - Extragröße für maximalen Komfort - Ultra Clean+ „Deaktiviert das Bakterienwachstum um 99 % innerhalb von 24 Stunden und sorgt für eine glattere Oberfläche.“
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOTTO_One_piece_Toilets_Hercules_Curve_Touchless_C101987
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeOne piece
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)745
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
  • Nettogewicht (kg)56.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit