Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COTTO Two piece toilet Opera C12617 WH
COTTO Two piece toilet Opera C12617 WH

    COTTO Two piece toilet Opera C12617 WH

    Google-Übersetzung,

    COTTO Zweiteilige Toilette Opera C12617 WH

    Blick auf Umweltfreundlichkeit und Verbesserung der Lebensqualität: Zirkularität

    Attribut : Reduzieren Sie den Wasserverbrauch

    Message Communication für Umweltfreundlichkeit : Zweiteilige Sanitärkeramik Single Flush COTTO 4,5 Liter, reduziert den Wasserverbrauch um 25 % (im Vergleich zu herkömmlichen Single Flush Toiletten, die 6 Liter Wasser verbrauchen)

    Zweiteilige Sanitärkeramik Single Flush COTTO 3,75 Liter, reduziert den Wasserverbrauch um 37 % (im Vergleich zu herkömmlichen Single Flush Toiletten, die 6 Liter Wasser verbrauchen)

    Zweiteilige Sanitärkeramik Single Flush COTTO 3,8 Liter, reduziert den Wasserverbrauch um 36 % (im Vergleich zu herkömmlichen Single Flush Toiletten, die 6 Liter Wasser verbrauchen).

    Zweiteilige Toilette, Single Flush COTTO 4,8 Liter, reduziert den Wasserverbrauch um 20 % (im Vergleich zu herkömmlichen Single Flush Toiletten, die 6 Liter Wasser verbrauchen).

    Startdatum : 18.03.2020

    Ablaufdatum : 18.03.2023

    Spezifikation
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - LCA - Life Cycle Assessment **Only LEED
      - EPD – Environmental Product Declaration **Only LEED
      - Material Ingredient ได้แก่ Cradle to Cradle, Health Product Declaration, CASRN (Chemical Abstract Service Registration Number) **** LEED & WELL

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCOTTO_Two_piece_toilet_Opera_C12617_WH
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeTwo piece
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)840
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)725
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Thailand
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit