Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanitary Toilet Seats COTTO Convenic C9210

Sanitary Toilet Seats COTTO Convenic C9210

Google-Übersetzung,
- THE CONVENIC von COTTO, schön und herausragend mit schlanker Optik (weiches Trapezdesign) - Extragröße für maximalen Komfort - Spezialdüse (Edelstahldüse mit UV-Sterilisation nach jedem Gebrauch) - Warmer Sitz zum Entspannen und zur Verbesserung der Durchblutung - Warmlufttrockner zur Erfrischung - LED-Nachtlicht - Einfache Steuerung per Berührung, neue Fernbedienung (moderne Optik) *Hinweis: Versteckte elektrische Verkabelung
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Convenic_C9210
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeCover Seat
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)430
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Hergestellt inThailand
  • Nettogewicht (kg)4.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets 
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit