Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanitary Toilet Seats COTTO Vizio

Sanitary Toilet Seats COTTO Vizio

Google-Übersetzung,
VIZIO-Serie: Die neue Definition von smartem Luxus, mit allen Funktionen und einzigartigem Design. Hervorragende Hygienetechnologie – Automatisches Öffnen/Schließen mit Mikrowellentechnologie (schnelle Reaktion und hohe Genauigkeit) – Automatische Spülung mit „V-silent“ nur 6 Lpf. Leistungsstark und leise. – Warmer Sitz und Warmlufttrockner, 3 Stufen einstellbar für mehr Komfort – Rostfreie Spezialdüse mit UV-Sterilisation – Beschichtung mit Ultraclean+ von COTTO, deaktiviert und tötet Bakterien auf der Oberfläche innerhalb von 24 Stunden – Mehr Hygienik mit ION-Mist von COTTO, doppelter Schutz durch Sprühen von sterilisiertem Wasser – Bei Stromausfall manuelle Spülung möglich (Wasserzufuhr zum Tank ohne Pumpen) – Halbmatte Farbe Perlweiß für Ihr einzigartiges Design – mit Fernbedienung – LED-Nachtlicht – IPX4-Standard (wasserbeständig) für Ihre höchste Sicherheit
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Vizio
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeOne piece
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)540
  • Breite (mm)417
  • Tiefe (mm)745
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Hergestellt inThailand
  • Nettogewicht (kg)46.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets 
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit