Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanitary Urinals COTTO Preston

Sanitary Urinals COTTO Preston

Google-Übersetzung,
- Großes, wandhängendes Urinal für mehr Komfort. - Spülventil mit Infrarotsensoren erkennt Bewegungen zuverlässig - Modernes Design ohne Spülrand für einfache Reinigung - Nur 1,0 Liter Wasser gespart bei einem Wasserdruck von 1 Bar (50 % mehr gespart im Vergleich zu 2 Litern) - Vorspülen vor Gebrauch für weniger Belastung - Fuzzy-Logik-gesteuerte Spülung, misst Dauer und Häufigkeit der Verwendung - Spülung auf Bedarf bei Stromausfall - Beschichtung mit Ultraclean+ von COTTO, deaktiviert und tötet Bakterien auf der Oberfläche innerhalb von 24 Stunden - Eingebauter Urinalsiphon. Einfachere Installation - Urinal mit Zulauf von hinten - Gleichstromversorgung: AA 1,5 V x 4 Einheiten
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSanitary_Urinals_COTTO_Preston
  • ProduktfamilieUrinals
  • ProduktgruppeSensor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)925
  • Breite (mm)375
  • Tiefe (mm)445
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Hergestellt inThailand
  • Nettogewicht (kg)35.72
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit