Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Insulated sill in porcelain

Unique ref.: Windowsill_Insulation-Cover-App_Davanzale-Coibentato-In-Gres-Porcellanato
Marke: Cover App
Produkt Familie: Windowsill
Produkt Gruppe: Insulation
Publishing Datum: 2019-05-10
Versionsnummer: 1
Typ: Muster (Modell)
Download (2)
Cover App, the patented sill, was created to eliminate the thermal bridge in the presence of marble windowsills, a crucial and difficult solution in the field of building cladding, in particular with a eifs.
The thermal bridge is removed applying Cover App on top of the existing sill.

There are many different colours to personalize your sill.


Material 1: Extruded polystyrene (XPS)
Material 2: Porcelain
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy

BIMobject Kategorie: Windows - Other
IFC Klassifikation: Window
UNSPSC Name: Windows
UNSPSC Code: 301716
Uniclass 1.4 Code: L3242
Uniclass 1.4 Beschreibung: Sills
Uniclass 2.0 Code: PR-80-77-28
Uniclass 2.0 Beschreibung: External Extension Sills
Uniclass 2015 Code: Pr_25_93_52_28
Uniclass 2015 Beschreibung: External extension sills
NBS Reference Code: 80-77-28
NBS Reference Beschreibung: External Extension Sills
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 46 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Stops, Stools, and Sills
OmniClass-Nummer: 23-13 21 23 13
OmniClass-Bezeichnung: Masonry Sills and Thresholds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Windows - Other

Name Wert
Material Polystyrene
Width 900

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.