Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Expansion joints for floors FF
CPR GIUNTI

Expansion joints for floors FF

Google-Übersetzung,

Dehnfugensystem für Fertigfußböden.

Fugenbreite bis 50 mm

Die Aluminiumprofile haben Stützbasen mit mehreren Löchern (mit Löchern mit 10 mm Durchmesser). Standardlänge: 3,00 ml. Die austauschbare flexible Dichtung besteht aus EPDM (Dutral) und garantiert die Ausdehnung und Kontraktion der Verbindung (beständig gegen atmosphärische Korrosion und Temperaturschwankungen von -35 °C bis +120 °C). Die Dichtung ist in Rollen mit einer Länge von bis zu 25 Metern erhältlich.

Einsatzfarben: grau oder schwarz.

Die Installation des Kompensators erfolgt mit mechanischen Befestigungsdübeln.

Spezifikation
  • Aluminium expansion joint profile FF 100/50 for joints width of 50 mm with EPDM insert grey or black color.

    Total movement 14 (± 7) mm

    Load capacity

    Capable of supporting the weight of cars up to 6,5 kN wheel load of a total weight of 15 kN , as well as light trailers and stretchers.



Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFF-Finished-Floor-Joints
  • Produktfamilie CPR FLOOR
  • Produktgruppe Expansion joints for floors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChloroprene and aluminium expansion joints
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit