Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilation Fans: HEYLO - VORTEX
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - VORTEX

Google-Übersetzung,

LÜFTUNGSLÜFTER, ≤4000 M3/H

Der Heylo Ventilator Vortex 3000 bringt die Luft in Bewegung, wobei der Baulüfter den Belüftungs- und Trocknungsprozess bis in die hinteren Ecken einleitet. Dieser Baulüfter wiegt nur 15 kg und ist daher leicht zu transportieren. An den Baulüfter Vortex 3000 können bis zu 38 m lange Schläuche angeschlossen werden, die Frischluft auch in die entlegensten Räume befördern und verbrauchte Luft daraus absaugen können. Der praktische 3-Wege-Verteiler macht das Lüften noch einfacher. Um Staub zu entfernen, kann ein Staubbeutel der M-Klasse angeschlossen werden.

Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 480 x 400 x 490

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 490W
    • Max flow - 3600m³/h
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHEYLOVORTEX
  • ProduktfamilieHeaters - Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Fans
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-27
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland