Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compressors Diesel: KAESER - M122
Cramo

Compressors Diesel: KAESER - M122

Google-Übersetzung,

KOMPRESSOR DIESEL ≤11BAR ≤12m3/MIN

Die leistungsstarke Kombination aus einem sparsamen Deutz-Motor und einem hocheffizienten KAESER-Verdichterblock mit SIGMA-PROFIL-Rotoren liefert hervorragende Leistung bei deutlich reduziertem Kraftstoffverbrauch. Damit kann der MOBILAIR M 122 problemlos eine ganze Tagschicht ohne Nachtanken betrieben werden. Darüber hinaus profitieren Anwender nicht nur von der Qualität zweier Weltklasse-Produkte, sondern können sich auch auf das flächendeckende weltweite Servicenetz von KAESER KOMPRESSOREN und Deutz verlassen, um eine maximale Maschinenverfügbarkeit zu gewährleisten

Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 4834 x 1860 x 1598
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKAESERM122
  • ProduktfamilieCompressors
  • ProduktgruppeCompressors Diesel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-27
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden