LIGHTNING TOWER <8M 3X150W METALLHALOGENIDE MIT GENERATOR
Der anhängermontierte Lichtmast LTN6LV mit eigenem Generator ist für eine leistungsstarke mobile Beleuchtung ausgelegt. Eine Erdung des Systems ist nicht erforderlich. Die vier Halogen-Metalldampflampen des Lichtmastes schaffen tageslichtähnliche Verhältnisse in einem extrem weiten Beleuchtungsradius. Der verstellbare Turm kann eine Höhe von 9 m erreichen und sich um 360 Grad drehen. Die niedrigen Geräuschpegel machen den Lichtmast äußerst vielseitig. Das Gerät eignet sich ideal für die Beleuchtung allgemeiner Baustellen, Betonierarbeiten, Straßen- und Brückenarbeiten, Parkplätze und Veranstaltungen. Eine Fläche von ca. 5.393 m² wird von vier 1.000 Watt Halogen-Metalldampflampen beleuchtet. Die Lampen werden einzeln aufgehängt und sind stufenlos verstellbar. Elektrisch verstellbare Masthöhe per Knopfdruck. Transport mit senkrechter Maststellung. Der Kraftstofftank mit großem Fassungsvermögen ermöglicht eine kontinuierliche Beleuchtungs-/Laufzeit von bis zu 73 Stunden zwischen den Füllungen. Drei Nivellierstützen erleichtern die Positionierung des Geräts und verbessern seine Stabilität auf unebenem Gelände und bei Wind. Der autobahntaugliche Anhänger des Lichtmastes ist für den Straßenverkehr in Europa zugelassen und serienmäßig mit Kugelkopfkupplung ausgestattet.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Norwegen |