Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Work platform: ALIMAK MC650
Work platform: ALIMAK MC650
    Cramo

    Work platform: ALIMAK MC650

    2.7 von 5 Sternen2.7(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    ARBEITSBÜHNE <4000KG, Einmast-A-Antrieb

    Die Alimak MC 650 ist die größte und leistungsstärkste Mastkletterarbeitsbühne von Alimak. Der auf Effizienz ausgelegte MC 650 bietet eine hochwertige vertikale Zugangslösung für schwere Anwendungen mit Längen von 4,4 m bis 19,4 m und Nutzlastkapazitäten von 2.230 kg bis 3.630 kg.

    Spezifikation
    • Specification.

      Deployment length - 4,9 M (Basic section)
      Deployment width - 4 M (Basic section)
      Cabin length - 4400 MM (Basic section)
      Cabin width - 1500 MM (Basic section)
      Max Lifting capacity - 3630 KG (Basic section)
      Max height - 100 M (With mast anchored)

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerALIMAKMC650
      • ProduktfamilieBuidling Hoists
      • ProduktgruppeWork platform
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-02-02
      • Editionsnummer1
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
      • IFCClassificationObjekt

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa
      Schweden
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit