Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete Mixers: BARON - M80
Cramo

Concrete Mixers: BARON - M80

Google-Übersetzung,

ZWANGSMISCHER 1-PHASIG 230 V <150 LITER

Der Baron M80 ist ein leistungsstarker und effizienter Zwangsmischer. Die M80 erreicht eine optimale Mischqualität aller Materialien, ob erdfeuchter Beton oder Estrichmaterialien. Benutzerfreundliches Design und perfekte Balance sorgen für eine sichere und bequeme Handhabung. Mit einem Überschuss an Leistung und einem nahezu geräuschlosen Motor ist der Baron M80 eine Klasse für sich. Rollen sorgen für leichtes und sicheres Beladen, ergonomischer Fahrgriff, manuelles Netzrelais mit Unterspannungsschutz, fußbetätigte Eimerablage, solide und querverstärkte Rahmenkonstruktion, Not-Aus-Schalter stoppt den Motor beim Öffnen des Deckels, Positionierbolzen sichert den Deckel, wartungsfreie Getriebe und Motoren & leicht abnehmbarer Rührkopf. Alle elektrischen Teile sind sicher untergebracht und vor Kollisionsschäden geschützt.

Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 850 x 620 x 1080
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBARONM80
  • ProduktfamilieConcrete and Mortar machines
  • ProduktgruppeConcrete Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-17
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit