Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Substation: EL-BJÖRN - 63A230V
Cramo

Substation: EL-BJÖRN - 63A230V

Google-Übersetzung,

ELEKTRISCHE UNTEREINHEIT 63A MIT SCHRANK 230V

Alu-Verteiler für den Innen- und Außenbereich auf Baustellen, Events, Messen etc. mit klappbarem Alu-Ständer (3 mm). Türen und Scharniere sind eingelassen und robust konstruiert. Verteilzentralen sind abschließbar und standardmäßig mit Ösen zur Wandmontage ausgestattet. Alle Komponenten sind von vorne zugänglich. Ein einzigartiges neues Gehäusedesign macht das Verteilerzentrum wartungs- und servicefreundlich, da die Einheit mit der oberen Baugruppe aus dem Gehäuse gehoben werden kann. Es ist nicht erforderlich, das Gehäuseerdungskabel zu trennen. Dieses Design ist patentrechtlich geschützt. Neu ist, dass bestimmte Modelle, die für eine feste Versorgung ausgelegt sind, auch einen festen Ausgang mit Trennschalter haben. Dieses Distributionszentrum ist eines der leichtesten auf dem Markt.

Spezifikation
  • Depth x Width x Height (mm) - 515 x 775 x 925
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerELBJORN63A230V
  • ProduktfamilieTemporary Power
  • ProduktgruppeSubstation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit