Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF250HWI
Cramo

Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF250HWI

Google-Übersetzung,
Das El-Björn TVS Warmwassersystem wurde mit dem TF 250HWI zum Beheizen größerer Flächen wie Veranstaltungen und Industrieanlagen ergänzt. Dank der Abmessungen und der Flexibilität der Maschine ist sie nahezu überall einsetzbar. Es gibt keine hervorstehenden Teile, die beschädigt werden könnten . Die Maschine kann bis zu 260 kW Wärme erzeugen und mit einem einfachen Batteriewechsel auch bis zu 160 kW Kälte liefern. Der TF 250HWI kann entweder an bestehende Lüftungssysteme angeschlossen oder als freiblasendes Gerät eingesetzt werden.
Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 2390 x 1390 x 1825
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerELBJORNTF250HWI
  • ProduktfamilieExplore our Eco Choice fleet
  • ProduktgruppeA better choice for our environment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-27
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit