Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scissor Lifts Diesel: GENIE - GS4069RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: GENIE - GS4069RT

Google-Übersetzung,

SCHERENHEBEBÜHNE, SELBSTFAHREND. DIESEL < 15M, EINZELVERLÄNGERUNG, MIT ABSTÜTZUNGEN

Die Genie® Scherenarbeitsbühnen für unwegsames Gelände bieten ein industrielles Design mit besserer Gesamtleistung. Ausgestattet mit Allradantrieb/-bremsung, positiver Traktionskontrolle und einer serienmäßigen aktiven Pendelachse vorne, die unter extremen Baustellenbedingungen eine größere Geländegängigkeit und Leistung bietet und während des Betriebs alle vier Räder auf dem Boden hält, wodurch sie durch Sand fahren kann, Schlamm und über Bordsteine mit Leichtigkeit und verbessert die Leistung auf der Baustelle. Die On-Board-Diagnose hilft Bedienern bei der Fehlersuche im laufenden Betrieb und beim Vornehmen von Anpassungen vor Ort, um die Betriebszeit zu maximieren. Außerdem ermöglicht die ausschwenkbare Motorwanne einen einfachen Zugang zu den Komponenten.

Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 3120 x 1750 x 2740
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGENIEGS4069RT
  • ProduktfamilieScissor and Vertical mast Lifts
  • ProduktgruppeScissor Lifts Diesel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit