Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO

    Google-Übersetzung,

    TELESKOPISCHER AUSLEGER, DIESEL < 28 M

    Reibungslose und präzise Bewegungen. Haulotte Stop Emission System, das die Motorlaufzeit reguliert und so den Kraftstoffverbrauch, die Umweltverschmutzung und den Lärm reduziert.


      Spezifikation
        • LENGTH: 13050 MM
        • WIDTH: 2480 MM
        • HEIGHT: 2850 MM
        • WEIGHT: 18100 KG
        • PLATFORM HEIGHT MAX: 25.6 M
        • LIFTING CAPACITY MAX: 350 KG
        • HORIZONTAL OUTREACH: 23.8 M
        • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerHAULOTTEHT28RTJPRO
      • ProduktfamilieBoomlifts Telescopic
      • ProduktgruppeBoomlifts Telescopic
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-06-22
      • Editionsnummer1
      Links
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
      • IFCClassificationObjekt
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit