Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilation Fans: HEYLO - TD300
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD300

Google-Übersetzung,

VENTILATOR ≤1300 M³/H OHNE ANSCHLUSS

Der Turbotrockner TD 300 eignet sich besonders zum Trocknen von Hohlräumen, Teppichen und bei der Sanierung von Wasserschäden.

Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 280 x 250 x 300

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 100W
    • Max flow - 445m³/h
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHEYLOTD300
  • ProduktfamilieHeaters - Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Fans
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-27
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
Norwegen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit