Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
    Cramo

    Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335

    Google-Übersetzung,

    TELESKOPFAHRER ≤4 TONNEN ≤14m 4WD, 4WS

    Spezifikation
      • LENGTH: 5856 MM
      • WIDTH: 2284 MM
      • HEIGHT: 2559 MM
      • WEIGHT: 9000 KG
      • LIFTING HEIGHT MAX: 12.55 M
      • LIFTING CAPACITY MAX: 3500 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 8.75 M
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 300 KG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMANITOUMT1335
    • ProduktfamilieHandlers Telescopic
    • ProduktgruppeHandlers Telescopic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-24
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Teleskoplader
    • IFCClassificationObjekt
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit