Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Transformers: NORATEL - 3LT25
Cramo

Transformers: NORATEL - 3LT25

Google-Übersetzung,

TRANSFORMATOR 20-40 KVA

Gehäuse 3-Phasen-Transformator, der im Innen- und Außenbereich verwendet werden kann.

Spezifikation
    • Depth x Width x Height (mm) - 550 x 599 x 630
    • Standard design comes with separate primary and secondary windings, so-called separation transformer, which creates "a new mesh" in which all possible soil defects are eliminated.
    • Suitable where there is a need to transform voltage up or down, or when the transformer should act as a separator transformer. Switching requires an electrician.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNORATEL3LT25
  • ProduktfamilieTemporary Power
  • ProduktgruppeTransformers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-17
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit