Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heaters Hotwater: POLARTHERM - WHT 45
Cramo

Heaters Hotwater: POLARTHERM - WHT 45

Google-Übersetzung,

Mobile Wasser-Luft-Heizgeräte Polar WHT werden hauptsächlich auf Baustellen mit Fernwärmenetz eingesetzt. Die Heizungen haben einen Eingangswasseranschluss mit Cam-Lock-Kupplung, 1" (AL). Der obere Anschluss (Rücklauf) hat einen Cam-Lock-Adapter, ein einstellbares Ventil für zirkulierendes Wasser und eine Entlüftungsschraube. Die Geräte haben auch einen internen Frostschutzthermostat ( eingestellt auf +4°C), der den Lüfter stoppt, wenn die Lufttemperatur zu niedrig wird Zuluftfilter schützt die Lamellen des Wärmetauschers vor Staub WHT-Heizungen sind mit Rädern zum Verschieben ausgestattet Wärme wird mithilfe eines Wärmetauschers auf die ausgeblasene Luft übertragen mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen Wärmetauscher ist nur für Heißwasser geeignet (kein Dampf).

Polar WHT 45 Wasser-Luft-Heizgerät. Der größte Vorteil, den der WHT 45 gegenüber WH-Heizungen hat, ist, dass er die erwärmte Luft von oben einbläst und somit keine zusätzliche Staubzirkulation verursacht. Die Heizung hat 4 Luftauslässe, die in jede gewünschte Richtung gedreht werden können. Der effektive Zentrifugalventilator wirft die Luft in jede Ecke des beheizten Raums und verteilt die heiße Luft gleichmäßig. WHT 45 kann horizontal installiert werden und man kann auch einen Luftschlauch anbringen, um die heiße Luft bei Bedarf weiter zu leiten. WHT 45 ist mit 4 Rädern ausgestattet, von denen zwei feststellbar sind.

Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 950 x 650 x 2775
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPOLARTHERMWHT45
  • ProduktfamilieExplore our Eco Choice fleet
  • ProduktgruppeA better choice for our environment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-27
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit