Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201
MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201
MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201

    MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201

    Google-Übersetzung,

    Ein wandmontiertes, PoE-betriebenes 3-Series Control System® und Bedienfeld in einem. Verfügt über ein modernes Erscheinungsbild mit anpassbaren kapazitiven Tasten mit Hintergrundbeleuchtung. Wird in einem europäischen Single-Gang-Schaltkasten oder Tischgehäuse montiert. Eine 2-Gang-US-Wandmontageoption ist ebenfalls erhältlich.

    Der 3-Series® Media Presentation Controller 201 (MPC3-201) ist ein wandmontiertes, PoE-betriebenes 3-Series Control System® und Bedienfeld in einem. Sein modernes Erscheinungsbild und anpassbare kapazitive Tasten mit Hintergrundbeleuchtung bieten eine ideale Benutzerschnittstelle zur Steuerung von AV- und anderen Funktionen. Es bietet vollständig programmierbare Funktionalität, unterstützt web- und cloudbasierte Konfiguration und Verwaltung und lässt sich als Teil einer vollständig verwalteten Unternehmenslösung in Crestron Fusion® integrieren.

    Die Controller der Crestron® MPC3-Serie eignen sich perfekt für Klassenzimmer, Besprechungsräume, Hörsäle und Schulungseinrichtungen – überall dort, wo ein einfacher, aber leistungsstarker Controller benötigt wird, aber der Platz begrenzt ist. Verwenden Sie den MPC3-201, um ein Videodisplay oder ein AV-System zu steuern, Beleuchtung und Jalousien einzustellen oder jede andere benutzerdefinierte Anwendung.

    Der MPC3-201 ist für die flächenbündige Installation in einer Wand unter Verwendung einer europäischen Single-Gang-Elektrodose (nicht im Lieferumfang enthalten) konzipiert. Es kann auch ohne Backbox in einem Podium installiert oder mit dem optionalen Tabletop-Kit auf einem Tisch aufgestellt werden. Eine nachrüstbare Montagehalterung ist ebenfalls erhältlich, um die Installation über einem 2-Gang-US-Schaltkasten zu ermöglichen, was eine einfache Upgrade-Lösung zum Ersetzen eines älteren Controllers der MPC-M5-Serie bietet.

    Anpassbare kapazitive Tasten mit Hintergrundbeleuchtung
    Der MPC3-201 verfügt über sechs hintergrundbeleuchtete kapazitive Tasten, die jeweils mit den mitgelieferten Symbolchips beschriftet oder mit lasergravierten Chips (separat erhältlich) individuell beschriftet werden können. Jede Taste hat eine weiße Hintergrundbeleuchtung, wenn sie inaktiv ist, und eine blaue Hintergrundbeleuchtung, wenn sie aktiv ist, um deutlich anzuzeigen, welche Medienquelle oder Lichtszene gerade ausgewählt ist. An der Unterseite befinden sich vier zusätzliche Tasten sowie eine Lautstärkeanzeige zur Steuerung von Lautstärke, Stummschaltung und Stromversorgung. Ein Tastenklickgeräusch kann aktiviert werden, um eine hörbare Bestätigung zu geben, wenn eine Taste gedrückt wird.

    Alle Tasten des MPC3-201 sind individuell programmierbar, um jedes Gerät oder jede Funktion zu steuern. Die Hintergrundbeleuchtung der Tasten kann so eingestellt werden, dass sie im Leerlauf gedimmt oder ausgeschaltet wird. Der integrierte Näherungssensor weckt die Tasten, wenn Sie sich nähern, und die automatische Helligkeitssteuerung sorgt für eine optimale Sichtbarkeit der Tasten bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

    Informationen zum Bestellen von benutzerdefinierten Symbolchips finden Sie auf der MPB3/MPC3-BTN3-B ENGRAVED-Webseite. Eine Liste der mitgelieferten Icon-Chips finden Sie in der PDF-Version des MPC3-201-B-Datenblatts.

    Kein Gestell erforderlich
    Der MPC3-201 vereint die branchenweit besten Steuerungstechnologien in einem kompakten Wandmontagegerät, das die Notwendigkeit eines sperrigen Geräteracks verringern kann. Hochgeschwindigkeits-Ethernet bietet die wesentliche Schnittstelle für den Anschluss an das Gebäudenetzwerk und die Steuerung von Crestron AV-Umschaltern, Audioprozessoren und anderen IP-steuerbaren Geräten. Erweiterte Konnektivität ist über ein DIN-CENCN-2- oder DIN-CENCN-2-POE-Ethernet zu Cresnet® Bridge, CEN-GWEXER oder CENI-GWEXER infiNET EX® Wireless Gateway oder CEN-CI3-1 oder CEN-CI3-3 verfügbar Steuerkartenschnittstelle, die die Integration mit allen Arten von Geräten von Drittanbietern und der gesamten Reihe von Crestron-Beleuchtungssteuerungen, motorisierten Jalousien, Sensoren, Thermostaten, Türschlössern, Tastaturen und mehr ermöglicht.

    3-Series® Control Engine
    Der MPC3-201 verfügt über einen integrierten Steuerungsprozessor der 3er-Serie der Enterprise-Klasse. Die Crestron 3-Serie bietet eine ausgesprochen robuste, dynamische und sichere Steuerungssystemplattform, die in der Lage ist, einen Raum voller unterschiedlicher Technologien zuverlässig zu verwalten. Seine modulare Programmierarchitektur (optional [1]) ermöglicht es dem MPC3-201, mehrere Programme gleichzeitig auszuführen, um die Effizienz und Flexibilität zu erhöhen. Solide Vernetzung und IP-Steuerung ermöglichen eine nahtlose Integration mit anderen Systemen und Geräten, mit zusätzlicher Steuerungsfunktion über Crestron-Touchscreens, drahtlose Fernbedienungen und Apps für mobile Geräte sowie Fernverwaltung über Crestron Fusion und XiO Cloud™.

    Keine Programmierung erforderlich!
    Die integrierte .AV Framework™-Technologie liefert ein voll funktionsfähiges AV-Präsentationssystem mit vereinfachter webbasierter Konfiguration und einer Auswahl an Steuerungsoptionen und Add-Ons.

    Crestron Fusion® Raumüberwachung und Planung
    Crestron Fusion bietet eine integrierte Plattform für die Schaffung wirklich intelligenter Gebäude, die Energie sparen, die Produktivität der Mitarbeiter steigern und die Lebensdauer wertvoller Geräte verlängern. Als Teil eines vollständig verwalteten Netzwerks in einem Unternehmen, Universitätscampus, Kongresszentrum oder einer anderen Einrichtung arbeitet der MPC3-201 integriert mit Crestron Fusion, um die Fernplanung, Überwachung und Steuerung von Räumen und Technologie von einem zentralen Helpdesk aus zu ermöglichen oder Handy-App. Außerdem können Unternehmen den Energieverbrauch senken, indem sie die Nutzung in Echtzeit verfolgen und die Steuerung von AV, Beleuchtung, Jalousien und HLK automatisieren.

    Bereitstellung und Verwaltung von XiO Cloud™
    XiO Cloud ist die vereinheitlichende Cloud-basierte Plattform von Crestron für die Remote-Bereitstellung, -Überwachung und -Verwaltung von Crestron-Geräten in einem Unternehmen oder einem gesamten Kundenstamm. XiO Cloud ermöglicht es Installateuren und IT-Managern, Tausende von Geräten in der Zeit bereitzustellen und zu verwalten, die normalerweise für die Verwaltung von nur einem Gerät erforderlich wäre. Es bietet eine Zero-Touch-Lösung, die eine vollständige Konfiguration der Geräteeinstellungen ohne Hardware in der Hand ermöglicht. Schließen Sie dann einfach jedes Gerät vor Ort an und lassen Sie XiO Cloud die Einstellungen, Lizenzen, Treiber und Firmware-Updates – automatisch und sicher – für a schnelle und schmerzlose, gebrauchsfertige Bereitstellung.

    Laufende XiO Cloud-Dienste erleichtern die tägliche Verwaltung und Überwachung jedes Geräts über ein einziges Dashboard mit umfassender Berichterstellung und Protokollierung, Live-Statusanzeige und -Warnungen, Leistungsmetriken und -analysen, geplanten Aktionen und Updates und mehr. Wenn die Anforderungen wachsen und sich weiterentwickeln, können neue Features und Funktionen jederzeit einfach zu einem oder mehreren Geräten hinzugefügt werden, ohne jemals vor Ort gehen zu müssen. XiO Cloud ist ein abonnementbasierter Dienst, der eine anpassbare SaaS-Lösung (Software as a Service) mit abgestuften Funktionalitätsstufen und unbegrenzter Skalierbarkeit bietet.

    Sicherheit auf Unternehmensniveau
    Der MPC3-201 ist ein Steuerungsprozessor der Enterprise-Klasse, der in Hunderten von Räumen eingesetzt und einfach mit einem Webbrowser, einer Toolbox-Software, Crestron Fusion oder XiO Cloud eingerichtet werden kann. Es verwendet standardmäßige Netzwerksicherheitsprotokolle, einschließlich 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, Active Directory®-Authentifizierung, SSH, TLS und HTTPS, um die Zuverlässigkeit und Einhaltung der IT-Richtlinien Ihres Unternehmens zu gewährleisten.

    SNMP-Unterstützung
    Die integrierte SNMP-Unterstützung ermöglicht die Integration mit IT-Verwaltungssoftware von Drittanbietern, sodass Netzwerkadministratoren Crestron-Systeme im Netzwerk in einem IT-freundlichen Format verwalten und steuern können.

    Strom über Ethernet
    Mithilfe der PoE-Technologie erhält der MPC-201 seine Betriebsleistung direkt über die LAN-Verkabelung. PoE (Power over Ethernet) macht eine lokale Stromversorgung oder dedizierte Stromverkabelung überflüssig. Ein PoE-Injektor (PWE-4803RU) wird einfach an einem geeigneten Ort mit dem LAN-Kabel verbunden. Crestron PoE-Switches (CEN-SW-POE-5 oder CEN-SWPOE-16) können ebenfalls verwendet werden, um eine vollständige Netzwerklösung mit integriertem PoE bereitzustellen. Alle PoE-Injektoren und -Switches sind separat erhältlich.

    Unterputzmontage
    Der MPC3-201 ist für die Unterputzmontage in einer Wand mit einem europäischen Single-Gang-Elektrokasten (nicht im Lieferumfang enthalten) konzipiert. Es kann auch ohne Backbox in einem Rednerpult oder Podium installiert werden. Mit der optionalen Nachrüst-Montagehalterung (MPC3-101/102/201-RMB separat erhältlich) kann der MPC3-201-B in einem 2-Gang-US-Elektrokasten installiert werden, was einen einfachen Austausch eines vorhandenen Controllers der MPC-M5-Serie ermöglicht. Einmal installiert, können die Tastenbeschriftungen jederzeit durch einfaches Abnehmen der Frontabdeckung geändert werden. Eine Sicherheitsschraube ist enthalten, um unbefugtes Entfernen zu verhindern.

    Tischoption
    Mit dem optionalen Tabletop-Kit (MPC3/MPB3-TTK-SQR-B separat erhältlich) wird der MPC3-201 zu einem eleganten, freistehenden Controller, der perfekt auf einen Tisch, Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte passt.


    Spezifikation
    • Key Features

      • Wall mount Crestron® 3-Series Control System® and control panel
      • Mounts flush on a wall or lectern
      • Fits in a single-gang European electrical box
      • Retrofit 2-gang US electrical box adapter available
      • Tabletop enclosure available
      • Stylish blue and white backlit capacitive buttons
      • Six buttons customizable with replaceable icon chips
      • Additional power, volume, and mute buttons plus volume gauge
      • Fully-programmable functionality
      • Auto-brightness control
      • Wakes on proximity detection
      • Adjustable key-click sound
      • Enterprise-class 3-Series® control engine
      • Modular programming architecture (optional).AV Framework™ system configuration — no programming required!
      • Built-in real-time clock
      • Astronomical time clock for scheduled events
      • High-speed 10/100 Ethernet LAN port
      • Add-on Cresnet® and infiNET EX® interface options
      • Add-on RS-232, IR, relay, and Versiport interface options
      • iPhone®, iPad®, and Android® control app support
      • XPanel computer and web based control with Smart Graphics®
      • Crestron Fusion® room monitoring and scheduling support
      • XiO Cloud™ provisioning and management support
      • SNMP remote IT management support
      • Native BACnet™/IP support
      • Installer setup via software, web browser, or XiO Cloud
      • Drag-and-drop, C#, and symbol based programming environments
      • Full Unicode (multi-language) support
      • Secure access through full user/group management or Active Directory® integration
      • Hardware level security using 802.1X authentication
      • TLS, SSL, SSH, and SFTP network security protocols
      • FIPS 140-2 compliant encryption
      • Built-in web server and SMTP e-mail client
      • IPv6 ready
      • PoE network powered
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3-series-media-presentation-controller-201-mpc3-201
    • ProduktfamilieControl Surfaces
    • ProduktgruppeKeypads
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.42
    • Breite (Inches)3.42
    • Tiefe (Inches)1.88
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inMexiko
    • Hergestellt inMexiko
    • Nettogewicht (lbs)0.46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEG000037
    • ETIM-NameData and telecommunication
    • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSCCode4322
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_10_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData distribution and telecommunications systems
    • Klassifizierung27 21 00
    • Format2014TitelData Communications Network Equipment
    • OmniClassNummer23-37 25 15
    • OmniClassTitelBroadcasting Communication and Data Processing Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit