Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate
HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate
HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate
HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate

    HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate

    Google-Übersetzung,

    Der HD-TX-201-C-2G-E (-BT oder -WT) ist ein Wandplatten-DM-Lite-Sender, der mit einem DM-Lite-Empfänger gekoppelt werden kann, um eine Punkt-zu-Punkt-Signalverlängerung für HDMI®-Signale zu bilden. Die Produktfamilie DM Lite bietet eine sehr einfache und vielseitige Lösung zur Verlängerung von HD-, UHD-, 2K- und 4K-Videosignalen mit Stereo- oder Surround-Sound-Audio über ein einziges CAT5e-Kabel (oder besser). Eine Kabellänge von bis zu 70 m (230 Fuß) wird für HD 1080p-, WUXGA- und 2K-Signale oder bis zu 40 m (130 Fuß) für UHD und 4K unterstützt.[1]

    Zusätzlich zu seinem HDMI-Eingang enthält der HD-TX-201-C-2G-E auch einen VGA-Eingang, begleitet von einem analogen Stereo-Audioeingang. Die automatische Umschaltung zwischen HDMI und VGA bietet Plug-and-Play-Einfachheit. Die manuelle Eingangsauswahl ist auch über die Taste „INPUT SEL“ auf der Frontplatte verfügbar. Der VGA-Eingang kann RGB- und Komponenten-Videosignale akzeptieren, wenn ein geeignetes Breakout-Kabel oder ein Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet wird. Der Audioeingang wird zusammen mit dem VGA-Eingang ausgewählt und kann allein ohne angeschlossene Videoquelle verwendet werden. Es kann jedoch nicht mit dem HDMI-Videoeingang gekoppelt werden.

    Hinweis: Bei Kopplung mit einem HD-RX-201-CE-Receiver werden die lokalen Eingänge in Kombination mit dem HDMI-Eingang am Receiver geschaltet und können durch die Integration mit einem Crestron®-Steuerungssystem auch ferngesteuert werden.

    Eine CAT6a RJ45-Anschlussbuchse ist im Lieferumfang enthalten, um eine 1000Base-T-Netzwerkverbindung für Computer und andere Geräte bereitzustellen. Die Buchse auf der Vorderseite wird einfach zu einer parallelen Buchse auf der Rückseite durchgeschleift, die mit einem verfügbaren Port im LAN des Kunden verbunden wird. Diese LAN-Buchse ist praktischerweise vorgesehen, um die Notwendigkeit einer separaten RJ45-Wandbuchse zu ersetzen. Es ist nicht mit dem DM Lite-System verbunden und kann nicht zur Verlängerung von Ethernet-Signalen oder zur Verbindung mit einem Steuerungssystem verwendet werden.

    Die Serie HD-TX-201-C-2G-E ist in Schwarz oder Weiß erhältlich und für die Montage in einer 2-Gang-Elektrodose oder einem Einputzring (nicht im Lieferumfang enthalten) konzipiert. Es wird normalerweise vom Empfänger über das Verbindungskabel mit Strom versorgt, wenn ein oberflächenmontierter Empfänger verwendet wird. Bei Verwendung eines Wandplattenempfängers muss ein einzelnes Netzteil erworben werden (separat erhältlich, Modell TBA), das entweder an den Sender oder den Empfänger angeschlossen werden kann.[2]

    Wichtig: Dieses Produkt kann nicht von einem Steuerungssystem aus angesprochen werden und bietet keine programmierbare Funktionalität, außer wenn es mit einem HD-RX-201-CE-Empfänger gekoppelt ist. Ansonsten werden AV- und CEC-Signale einfach zwischen Sender und Empfänger durchgereicht. Der RJ45-Link-Port an diesem Produkt ist ausschließlich für die Verbindung mit einem einzelnen DM Lite-Empfänger vorgesehen. Es sollte nicht verwendet werden, um eine Verbindung zu anderen Geräten oder Netzwerken herzustellen. DM Lite ist nicht kompatibel mit PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) oder HDBaseT®.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Pairs with a DM Lite receiver to provide a simple point-to-point signal extender and switcher
      • Enables extension of HDMI® video and audio signals
      • Also converts and extends VGA and analog audio signals
      • Auto-switches between one HDMI input and one VGA input
      • Links to the receiver via a single CAT5e (or better) twisted pair cable[1]
      • Supports 4K and UHD at up to 130 ft (40 m)
      • Supports HD 1080p, WUXGA, and 2K at up to 230 ft (70 m)
      • Handles 4K video resolutions up to 4K60 4:2:0 and 4K30 4:4:4
      • Handles 3D video and Deep Color
      • Supports Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X®, and uncompressed 7.1 linear PCM audio
      • Compatible with HDMI, DVI, and Dual-Mode DisplayPort sources[3]
      • Compatible with VGA, RGBHV, RGBS, RGsB, and YPbPr component sources up to HD 1080p and WUXGA[4]
      • HDCP 1.4 complian
      • Passes CEC and EDID signals
      • Allows control system integration when paired with an HD-RX-201-C-E receiver
      • Courtesy LAN jack
      • Flush wall mount design
      • Installs in a 2-gang U.S. electrical box (2-1/4” deep) or plaster ring
      • Decorator style faceplates sold separately (type FP-G2-DM only)
      • Normally powered by the receiver (surface mount) over the link cable[2]
      • Universal 100-240V power pack available separately (coming soon) for use with a wall plate receiver[2]
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHD-TX-201-C-2G-E-dm-lite-hdmi-over-catx-2x1-auto-switcher
    • ProduktfamilieVideo
    • ProduktgruppeHDMI Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
    • Klassifizierung27 20 00
    • Format2014TitelData Communications
    • OmniClassNummer23-37 23 00
    • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit