Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IV-CAM-I12 - Crestron 1 Beyond i12 Intelligent PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-I12 - Crestron 1 Beyond i12 Intelligent PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-I12 - Crestron 1 Beyond i12 Intelligent PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-I12 - Crestron 1 Beyond i12 Intelligent PTZ Camera, 12x Optical Zoom

    IV-CAM-I12 - Crestron 1 Beyond i12 Intelligent PTZ Camera, 12x Optical Zoom

    Google-Übersetzung,

    Die IV-CAM-I12-B ist eine hochwertige intelligente PTZ-Kamera, die visuelle KI verwendet, um Besprechungsteilnehmer automatisch zu verfolgen oder einzurahmen. Die IV-CAM-I12-B eignet sich ideal für die Gruppeneinfassung von Besprechungsteilnehmern in mittleren bis großen Konferenzräumen und zur Moderatorenverfolgung in mittelgroßen Schulungsräumen und Klassenzimmern. Die IV-CAM-I12-B verfügt über ein Dualkamera-Design; die Weitwinkel-Referenzkamera verwendet visuelle KI, um die PTZ-Kamera zu steuern. Die gesamte visuelle KI ist in die Kamera integriert – es wird kein externes System benötigt.

    Group Framing-Technologie
    Die Gruppeneinfassung nutzt visuelle KI, um mehrere Teilnehmer in mittelgroßen bis großen Konferenzräumen reibungslos einzurahmen. Die Weitwinkel-Referenzkamera erkennt kontinuierlich, wenn Teilnehmer das Kamerabild betreten oder verlassen, und die PTZ-Kamera passt das Bild automatisch an die Teilnehmer an.

    Moderator-Tracking-Funktion
    Visual AI wird verwendet, um einen einzelnen Moderator reibungslos zu verfolgen, während er sich durch einen bestimmten Präsentationsbereich bewegt. Es lässt sich leicht konfigurieren, um die Verfolgung anderer Themen oder Displays durch die Verwendung von Sperrzonen zu verhindern. Der empfohlene Verfolgungsbereich beträgt 4,5 bis 7,5 Meter vom Präsentationsbereich.

    Umschaltfunktion für mehrere Kameras
    Zwei IV-CAM-I12-B-Kameras können so eingerichtet werden, dass sie die Mehrkamera-Umschaltung nutzen. Eine Kamera kann als Gruppen-Framing-Kamera und die andere als Moderator-Tracking-Kamera festgelegt werden. Diese Funktion ermöglicht ein nahtloses Umschalten zwischen der Gruppen-Framing-Kamera und der Moderator-Tracking-Kamera, wenn jemand die Präsentationszone betritt – keine zusätzliche Hardware oder Software erforderlich.

    Automate VX-kompatibel
    Die Kamera IV‑CAM‑I12‑B ist mit den Mehrkamera-Sprecherverfolgungssystemen Automate VX kompatibel. Verwenden Sie die IV‑CAM‑I12‑B für Nahaufnahmen aktiv sprechender Teilnehmer und zur Moderatorverfolgung in einem festgelegten Bereich innerhalb von 25 Fuß.

    Hochwertiges Video
    Ein hochwertiger Sony® CMOS-Sensor ermöglicht der Kamera die Ausgabe von Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080p60.

    Vernetzte Stromversorgung, Anzeige und Steuerung
    Schließen Sie ein einzelnes Ethernet-Kabel an, um die Kamera IV-CAM-I12-B mit Strom zu versorgen (PoE), anzuzeigen, einzurichten und zu steuern.

    Montageoptionen (separat erhältlich)
    Standardmäßige Montagelöcher erleichtern die Montage der Kamera. Die IV‑CAM‑I12‑B ist kompatibel mit der IV‑CAMA‑UMB Universalhalterung, der IVA‑WMT‑BRKT‑1B Wandhalterung und der IVA‑CMT‑BRKT‑1B J‑Mount Deckenhalterung

    Spezifikation
    • Key Features

        • Visual AI for Group Framing or Presenter Tracking
        • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
        • Automatically pans, tilts, and zooms with dual camera technology, no external computer required
        • Supports 12x optical zoom for tracking distances up to 25 ft from participants
        • Connects directly to a codec or recording/streaming device
        • Single Ethernet connection provides power (PoE), viewing, and control
        • Easily configured with Crestron 1 Beyond Camera Manager software
        • Compatible with Automate VX multi-camera systems
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerIV-CAM-i12
      • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
      • ProduktgruppeIntelligent Video
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-01-03
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)6.55
      • Breite (Inches)8.89
      • Tiefe (Inches)5.86
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)4.11
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
      • Klassifizierung27 20 00
      • Format2014TitelData Communications
      • OmniClassNummer23-37 23 00
      • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit