Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible
IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible
IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible

    IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible

    Google-Übersetzung,

    Die IV-CAMFL-N-W-1B ist eine einfache, aber leistungsstarke intelligente IP-Kamera, die für kleine bis mittelgroße Räume entwickelt wurde. Die IV-CAMFL-N-W-1B nutzt die Gesichts- und Bewegungserkennung, um den Präsentator automatisch zu verfolgen und einzurahmen. Die gesamte Tracking-Intelligenz ist in die Kamera integriert – es ist kein externes System erforderlich. Die IV-CAMFL-N-W-1B-Kamera unterstützt eine einzelne Ethernet-Verbindung und bietet Strom (PoE), Überwachung, Steuerung und NDI®|HX-Video.

    Intelligentes Tracking
    Die IV-CAMFL-N-W-1B verfolgt und erfasst einen Moderator in einer Entfernung von bis zu 25 Fuß, ohne dass er durch andere sich bewegende Objekte oder Personen gestört wird. Wenn der Moderator die Tracking-Zone verlässt und ein anderer Moderator hereinkommt, beginnt IV-CAMFL-N-W-1B mit der Verfolgung des zweiten Moderators. Wenn sich niemand im Tracking-Bereich befindet, kehrt die Kamera zu einer festgelegten Ausgangsposition zurück.

    Manuelle Steuerungsoptionen
    Verwenden Sie VISCA over IP, um die Kamera mit einem Crestron®-Steuerungssystem zu steuern. Die 1B Cam Manager-Software ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht die einfache Konfiguration über einen Computer im Netzwerk.

    Hochwertiges Video
    Die IV-CAMFL-N-W-1B nutzt eine 4K-Vollraumansicht, um einen Moderator intelligent und nahtlos zu verfolgen. Ein hochwertiger CMOS-Sensor ermöglicht der Kamera die Ausgabe von Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080p60.

    Leiser, schneller Wechsel zwischen Voreinstellungen
    Es können bis zu 256 Voreinstellungen für Schwenk-, Neige- und Zoomkombinationen konfiguriert werden. Die Kamera bewegt sich digital zum ausgewählten voreingestellten Punkt. Da die IV-CAMFL-N-W-1B digitale PTZ-Technologie nutzt, erfolgt das Umschalten zwischen den Voreinstellungen lautlos.

    NDI|HX für hochwertige Netzwerkvideos
    NDI|HX unterstützt eine effiziente und flexible IP-Konfiguration mit anderen vernetzten NDI-fähigen Geräten. NDI|HX ermöglicht eine einfache Installation und Skalierbarkeit mit einem einzigen Netzwerk-Pull.

    Optionale manuelle Steuerung
    Bei ausgeschaltetem Autotracking funktioniert die Kamera wie eine Standard-PTZ-Kamera und ist über USB oder IP steuerbar.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Automatically tracks the presenter
      • Uses advanced AI tracking technology
      • Optimal for small to medium sized rooms
      • Up to 1080p60 resolution output from a 4K ePTZ camera
      • Locks on a single presenter, not distracted by others
      • Single Ethernet connection provides power (PoE), monitoring, control, and NDI®|HX compatible video
      • Smooth tracking and quiet operation
      • Optional manual control for digital PTZ camera functionality
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIV-CAMFL-N
    • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
    • ProduktgruppeIntelligent Video
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2.99
    • Breite (Inches)5.87
    • Tiefe (Inches)2.28
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)0.92
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
    • Klassifizierung27 20 00
    • Format2014TitelData Communications
    • OmniClassNummer23-37 23 00
    • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit