Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker

    SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker

    Google-Übersetzung,

    Saros® 4" 2-Wege Hängelautsprecher
    SAROS_PD4T

    Vervollständigen Sie Ihre Installation mit Crestron-Lautsprechern. Saros®-Hängelautsprecher wurden entwickelt, um eine hervorragende Sprachverständlichkeit und eine volle, reichhaltige Musikwiedergabe für den Einsatz in Räumen mit offener Decke wie Restaurants, Nachtclubs, Einzelhandelsflächen, Gotteshäusern und Kongresseinrichtungen zu liefern. Eine solide Konstruktion und eine Reihe von Funktionserweiterungen gewährleisten eine schnelle und einfache Installation und jahrelange zuverlässige Leistung.

    Saros®-Lautsprecher von Crestron® bieten professionelle Leistung und flexible Installation in einer Reihe beliebter Größen für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen. Solide Konstruktion, einfache Installation und High-End-Komponenten sind die Markenzeichen der Saros-Lautsprecherlinie. Saros-Lautsprecher sind ideal für den Einsatz in Hintergrund- oder Vordergrundmusik, Paging- und Beschallungssystemen und wurden entwickelt, um durch den Einsatz von horngeladenen Titankalotten-Hochtönern mit hohem Wirkungsgrad eine glatte, gleichmäßige Abdeckung, hohe Leistung und klare, natürliche Klangqualität zu erzielen gedämpfte Konus-Tieftöner, Bassreflexgehäuse und präzise abgestimmte Frequenzweichen.

    Das Modell Saros PD4T ist ein 2-Wege-Hängelautsprecher mit einem 4-Zoll-Tieftöner und einem breit abstrahlenden, horngeladenen 3/4-Zoll-Kalottenhochtöner. Ein eingebauter 30-Watt-Multi-Tap-Transformator ermöglicht die Verwendung mit verteilten 70- und 100-Volt-Lautsprechersystemen. Die Belastbarkeit an 8 Ohm beträgt 100 Watt (Programm), mit einem breiten Frequenzgang von 60 Hz bis 20 kHz (±3 dB).

    Der Saros PD4T ist für die Aufhängung an einem Deckenträger in einer Umgebung mit offener Decke konzipiert. Sein sauberes, konturiertes Gehäuse erzielt ein attraktives Erscheinungsbild in Restaurants und Nachtclubs, Einzelhandelsflächen, Gotteshäusern, Kongresseinrichtungen, Universitäten und Bürogebäuden. Die wetterfeste Konstruktion ermöglicht den Einsatz in Unterhaltungsstätten im Freien, auf Terrassen und in Schwimmbädern. Zur Erleichterung der Installation wird ein 3 m langes Drahtseil mit befestigtem Karabinerhaken mitgeliefert. Das Befestigen des Drahtseils an der Traverse und das Einstellen auf die gewünschte Länge erfolgt schnell und einfach mit der mitgelieferten selbstsichernden Gripple®-Drahtseilklemme.

    Um sein schlankes, geformtes Erscheinungsbild zu erreichen, verwendet der Saros PD4T ein haltbares ABS-Kunststoffgehäuse und einen rahmenlosen „Zero-Bezel“-Grill. Das Gitter besteht aus Stahl und wird von starken Magneten an Ort und Stelle gehalten, wodurch sichtbare Schrauben oder andere Hardware entfallen. Ein Sicherheitsgurt ist enthalten, um zu verhindern, dass das Gitter jemals eine Sturzgefahr darstellt. Die Einstellung des 70/100-V-Transformatorabgriffs erfolgt über einen mit einem Schraubendreher einstellbaren Regler, der sich auf der Lautsprecherwand hinter dem Gitter befindet.

    Kabelanschlüsse befinden sich auf der Oberseite des Lautsprechers neben dem Montagepunkt für die Aufhängung. Das Anschließen der Verkabelung wird durch einen abnehmbaren Schraubklemmenblock mit Vorkehrungen für eine einfache Parallelverdrahtung in einer Anwendung mit mehreren Lautsprechern erleichtert. Ein Wetterschutz ist im Lieferumfang enthalten, um die Kabelverbindungen vor Feuchtigkeit zu schützen.

    Der PD4T wird mit einer oberen Abdeckung abgerundet, die die Kabelanschlüsse und Aufhängungsteile für ein sehr sauberes, konturiertes Erscheinungsbild verbirgt. Saros PD4T-Lautsprecher sind in Weiß oder Schwarz erhältlich und können lackiert werden, um sich in die umgebende Architektur einzufügen. Sie werden einzeln bepreist und verkauft.

    Hauptmerkmale

    • Hochleistungs-Hängelautsprecher für offene Deckenanwendungen
    • Witterungsbeständig für den Einsatz unter Vordächern und in halbgeschlossenen Räumen
      4"-Tieftöner aus Polypropylen mit gedämpfter Stoffsicke für straffe, kontrollierte Bässe und klare Mitten
    • Optimierte Dual-Front-Ports für verbesserten Niederfrequenzgang
    • Breit abstrahlender, horngeladener Titan-Kalottenhochtöner für klare, klare High-End- und verbesserte Musterkontrolle
    • Eingebauter 30 Watt 70/100 V Multi-Tap-Transformator
    • 100 Watt Programmbelastbarkeit an 8 Ohm
    • 60Hz-20kHz Frequenzgang
      110° nominales Abdeckungsmuster
    • Starre glasfaserverstärkte ABS-Konstruktion
    • Rahmenloses Gitter aus magnetisch befestigtem Stahl
    • Erhältlich in schwarz oder weiß
    • Anstreichbar, um mit der Umgebung zu verschmelzen
    • Enthält eine Drahtseilaufhängung mit Gripple®-Hardware für eine schnelle und einfache Installation
    Spezifikation
    • Features & Performance

      • Woofer 4 inch (102 mm) polypropylene w/ring mode decoupled cloth surround & steel basket
      • Tweeter 0.79 inch (20 mm) titanium dome, horn loaded
      • Crossover Frequency 2 kHz
      • Impedance 8 Ohms nominal with transformer set to "8Ω"
      • Transformer Taps 1.875W/3.75W/7.5W/15W/30W at 70V;
        3.75W/7.5W/15W/30W at 100V
      • Frequency Response 60 Hz to 20 kHz (±3 dB)
      • Frequency Range 45 Hz to 20 kHz (-10 dB)
      • Power Handling 100 Watts program (8 Ohms)
      • Sensitivity 85 dB @ 1W/1m
      • Coverage 110° conical (nominal)

      Connections

      • Input (1) 4-pin 5 mm detachable terminal block with screw-down flanges and weather boot;
        Speaker input with parallel pass-thru;
        Maximum Wire Size: 12 AWG

      Controls

      • Transformer Tap (1) Recessed screwdriver-adjustable rotary switch on baffle;
        Used to select 70/100V tap or 8 Ohms (bypass)

      Environmental

      • Temperature -2° to 120° F (-19° to 49° C)
      • Humidity 5% to 95% RH (non-condensing)
      • Splash Resistance IPx4 rated per IEC 60529

      Construction

      • Enclosure Glass fiber reinforced ABS plastic, UL® 94V-0 flame rated, textured finish, paintable, removable top cover
      • Baffle Glass fiber reinforced ABS plastic, UL 94V-0 flame rated
      • Grille Steel with textured finish, paintable, magnetically-held “zero-bezel” frameless, safety tether
      • Mounting Single rigging point beneath top cover for suspension; Gripple® 10 ft (3 m) wire rope (aka, aircraft cable) hanger with attached snap hook and self-locking wire rope grip included

      Dimensions

      • Height 8.33 in (212 mm)
      • Width 9.02 in (223 mm) diameter

      Weight

      • 7.0 lb (3.2 kg)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSaros_4in_2-Way_Pendant_Speaker
    • ProduktfamilieAudio
    • ProduktgruppeSpeakers - Commercial
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.33
    • Breite (Inches)9.02
    • Tiefe (Inches)9.02
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 17 13 19
    • OmniClassTitelSpeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit