Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AM-TX3-100 - AirMedia® Series 3 Connect Adapter

AM-TX3-100 - AirMedia® Series 3 Connect Adapter

Google-Übersetzung,

Der AirMedia® Connect Adapter (AM-TX3-100) ermöglicht drahtlose Präsentationen, wenn er mit einem Wi-Fi®-Netzwerk-fähigen AirMedia Series 3 Receiver gekoppelt ist. Stellen Sie den AM-TX3-100 zusammen mit einem AirMedia Series 3 Receiver in Konferenzräumen, Huddle Rooms, Lounges, Lobbys oder fast jedem Raum bereit, um eine produktive Besprechungsumgebung einzurichten.

Spezifikation
  • Key Features

    • Connects to a personal device using an integrated USB-C® cable
    • Shares content up to 4K30 resolution within seconds of connecting to a personal device
    • Wirelessly pairs with a Wi-Fi® network capable AirMedia Series 3 Receiver (AM-3100-WF or AM-3200-WF)
    • Pair up to (8) AM-TX3-100 Connect Adapters with a single Wi-Fi® network capable AirMedia Series 3 Receiver
    • Includes backlit capacitive touch buttons for convenient content sharing control
    • No software installation required
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeram-tx3-100
    • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
    • ProduktgruppeWireless Presentation Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7
    • Breite (Inches)2.95
    • Tiefe (Inches)66
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    • Nettogewicht (lbs)0.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment