Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DM-NVX-360 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder
DM-NVX-360 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder
DM-NVX-360 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder
DM-NVX-360 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder

    DM-NVX-360 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder

    Google-Übersetzung,

    Die Crestron® DM NVX®-Technologie überträgt ultrahochauflösendes 4K60 4:4:4-Video über Standard-Gigabit-Ethernet ohne wahrnehmbare Latenz oder Qualitätsverlust. Unter Verwendung von Standard-Netzwerk-Switches und CAT5e-UTP-Verkabelung bietet ein DM NVX-System eine hochleistungsfähige virtuelle Matrix-Routing-Lösung, die wirtschaftlich vorteilhaft und unbegrenzt skalierbar für jede unternehmens- oder campusweite 4K-Inhaltsverteilungsanwendung ist. Professionelle Onboard-Skalierung, HDR (High Dynamic Range)-Unterstützung und HDCP 2.3-Konformität gewährleisten die ultimative Bildqualität und Kompatibilität für alle heutigen vielfältigen Medienquellen.

    Der DM-NVX-360 ist ein kompakter AV-over-IP-Encoder/Decoder, der entweder als Sender oder Empfänger fungieren kann. Das DM-NVX-360 ist in der Lage, eine Netzwerk-AV-Installation jeder Größe zu handhaben und umfasst Funktionen wie sichere webbasierte Steuerung und Verwaltung, einen skalierenden HDMI®-Ausgang, Videowandverarbeitung, einen analogen Audioeingang oder -ausgang, native AES67-Übertragung und Empfangsfähigkeit, USB 2.0- und KVM-Integration sowie Unterstützung für Kupfer- und Glasfaser-Ethernet-Konnektivität.

    4K60-Videoverteilung in Echtzeit

    Die DM NVX-Technologie wurde für anspruchsvolle Konferenzraum- und Klassenzimmeranwendungen entwickelt und gewährleistet Echtzeit-Full-Motion-4K60-Videoleistung für die Präsentation von Multimedia, Videokonferenzen und Live-Kamerabildern. Interaktive Funktionen wie Gameplay und die Verwendung einer Maus sind flüssig und natürlich.

    Ein DM NVX-System bietet außerdem Stabilität und Zuverlässigkeit. Line-synchronisierte Ausgänge gewährleisten eine perfekte Synchronisation von Inhalten über mehrere Displays für Anwendungen wie Digital Signage und Videowände. Variable Multicast TTL (Time To Live) ermöglicht das Durchqueren mehrerer Netzwerkrouter für optimale Flexibilität.

    Pixel Perfect-Verarbeitungstechnologie

    Ein DM NVX-System enthält die Pixel Perfect Processing-Technologie, die eine einwandfreie Videoübertragung in allen Anwendungen ermöglicht. Je nach Betriebsmodus kann das DM-NVX-360 ein Videosignal kodieren oder dekodieren, um eine nicht wahrnehmbare End-to-End-Latenz von weniger als 1 Frame zu erreichen. Die Bildqualität der Quelle wird über ein 1-Gigabit-Netzwerk bei jeder Auflösung bis zu 4K60 4:4:4 beibehalten.

    Sicherheit auf Unternehmensniveau

    Mit erweiterten Sicherheitsfunktionen und Protokollen wie 802.1X-Authentifizierung, Active Directory®-Anmeldedatenverwaltung, AES-128-Inhaltsverschlüsselung, PKI-Authentifizierung, TLS, SSH und HTTPS bietet ein DM NVX-System eine echte Netzwerk-AV-Lösung der Enterprise-Klasse, die auf Erfüllung ausgelegt ist Anspruchsvolle IT-Richtlinien.

    Spezifikation
    • Key Features

      • 4K60 4:4:4 video over standard Gigabit Ethernet
      • HDR10, HDR10+, and Dolby Vision® video support
      • Real-time video performance over the network
      • Pixel Perfect Processing technology
      • Enterprise-grade security including 802.1X, Active Directory® credential management, TLS, and AES-128l HDCP 2.3 compliant
      • Configurable as an encoder or decoderl One HDMI® input
      • One HDMI output with 4K60 4:4:4 scaler
      • Video wall processing
      • Dynamic text overlay capability
      • Adaptive bit rate
      • Analog audio embedding or de-embedding
      • 7.1 surround sound audio
      • AES67 audio embedding or de-embedding
      • Breakaway audio
      • USB 2.0 and KVM signal extension and routing
      • Copper and fiber Ethernet connectivity
      • Device control via RS-232, IR, and CEC
      • Easy setup via built-in web pages
      • Interoperable with a Crestron 3-Series® or later control system
      • Streamlined management using DM NVX Director™ virtual switching appliances
      • Crestron XiO Cloud® service support
      • Compact, surface-mountable design
      • Powered via POE+ or optional power pack (sold separately)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-DM-NVX-360
    • ProduktfamilieVideo
    • ProduktgruppeDigitalMedia Streaming Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio and visual source products
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit