Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DM-NVX-DIR-ENT - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 1000 Endpoints

DM-NVX-DIR-ENT - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 1000 Endpoints

Google-Übersetzung,

Der DM® XiO Director, Modell DM-XIO-DIR-ENT, ist eine Netzwerkanwendung der Enterprise-Klasse, die die Konfiguration, Steuerung und Verwaltung eines großen AV-Netzwerks erleichtert. Mit DM NVX Encoder/Decoder bietet Crestron® die vielseitigste und skalierbarste Lösung der Branche für die Verteilung von 4K60 4:4:4 HDR-Videos über ein IP-Netzwerk. Der XiO Director bietet eine Möglichkeit, große Netzwerke von DM NVX-Geräten zu verwalten, AV-Signale zu routen und die Integration mit einem oder mehreren Crestron-Steuerungssystemen zu vereinfachen.

Virtueller DM®-Umschalter
Der XiO Director emuliert virtuell die Funktionalität einer herkömmlichen hardwarebasierten DigitalMedia™-Kreuzschiene und leitet hochwertige 4K-Streaming-AV-Signale durch einen Raum, ein Gebäude oder einen Campus. Das DM-XIO-DIR-ENT-Modell unterstützt insgesamt 1000 Endpunktgeräte, die aus DM NVX-Encodern und -Decodern bestehen. Mehrere XiO Director-Einheiten können bereitgestellt werden, mit der Fähigkeit, Signale zwischen Einheiten zu routen, genau wie Hardware-Umschalter [1], wodurch selbst die größten Unternehmen, Universitäten, Behörden, Militär, Medizin, Transport, Sport, Unterhaltung, Gastgewerbe, Spiele, problemlos gehandhabt werden können. oder Einzelhandelsanwendung.

Einfache, flexible Konfiguration
Die Systemkonfiguration könnte nicht einfacher sein. Der XiO Director erkennt automatisch jeden DM NVX-Endpunkt im Netzwerk und ermöglicht die Zuweisung jedes Endpunkts als logische Eingabe oder Ausgabe innerhalb einer „Domäne“. Eine Domäne ist eine logische Gruppierung von Endpunkten, die zusammen als eine einzige Switching-Einheit fungieren und es ermöglichen, einzelne Räume und andere Subsysteme unabhängig voneinander anzuordnen und zu steuern. Es ist, als hätten Sie mehrere unabhängige Kreuzschienen in einer einzigen Höheneinheit. Der XiO Director eliminiert effektiv die Notwendigkeit physischer Umschalter in jedem Raum und ersetzt sie durch das virtuelle Äquivalent, das im AV-Netzwerk läuft.

Hinweis: Das DM-XIO-DIR-ENT unterstützt maximal 240 Domänen. Verwenden Sie für größere Systeme mehrere Einheiten.

Einfache webbasierte Einrichtung und Steuerung
Der XiO Director bietet eine intuitive webbasierte Benutzeroberfläche zur Erleichterung der Systemkonfiguration, Signalführung und umfassenden Diagnose des gesamten AV-Netzwerks. Jede Domäne und jeder Endpunkt sowie die Ein- und Ausgänge an jedem Endpunkt können mit einem benutzerfreundlichen Namen bezeichnet werden. Das Navigieren im gesamten System ist einfach, wenn Sie das Suchfeld [1] verwenden, um schnell Domänen, Endpunkte, Eingaben und Ausgaben nach Name oder Adresse zu finden. Ein Systemübersichtsbildschirm ist ebenfalls vorhanden und zeigt den Video- und Audiosignalstatus für jeden Ein- und Ausgang in einem grafischen Layout, das einfach zu sehen und zu navigieren ist.

Kupfer- oder Glasfaser-LAN-Konnektivität
Das DM-XIO-DIR-ENT umfasst sechs 1000Base-T RJ45 LAN-Ports und sechs 10GBase-X SFP+ LAN-Ports. Die Verbindung zu einem Gigabit- oder 10-Gigabit-Glasfasernetzwerk wird erleichtert, indem ein geeignetes SFP- oder SFP+-Transceivermodul (Crestron SFP-1G- oder SFP-10G-Serie, separat erhältlich) in einen beliebigen SFP+-Port eingesetzt wird. Es wird eine Auswahl an Modulen angeboten, um verschiedene Multimode- und Singlemode-Fasertypen aufzunehmen.

Redundante Netzteile
Integrierte duale redundante Netzteile bieten verbesserte Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Im unwahrscheinlichen Fall eines einzelnen Netzteilfehlers arbeitet das DM-XIO-DIR-ENT ungehindert mit nur einem funktionierenden Netzteil weiter. Ein modulares, Hot-Swap-fähiges Design ermöglicht es, beide Netzteile in Sekundenschnelle von der Rückseite aus auszutauschen, ohne das System herunterzufahren oder neu zu starten. Das DM-XIO-DIR-ENT wird komplett mit beiden installierten Stromversorgungsmodulen geliefert.

Hauptmerkmale
  • Umfassende Konfiguration, Verwaltung und Signalführung von Netzwerk-AV-Systemen
  • Emuliert eine herkömmliche Hardware-basierte Kreuzschiene
  • Funktioniert mit Crestron® DM® NVX-Encodern und -Decodern
  • Unterstützt 1000 Endpunkte und 240 Domänen
  • Ermöglicht die Gruppierung von Endpunkten in bis zu 240 unabhängigen Subsystemen
  • Vollständig skalierbar für Netzwerke jeder Größe
  • Intuitive webbasierte grafische Benutzeroberfläche
  • Ethernet-Steuerungssystemschnittstelle
  • Vollständig programmierbare Steuerung virtueller Matrizen und physischer Endpunkte
  • Automatische Endgeräteerkennung
  • Benutzerdefinierte Benennungs- und Suchwerkzeuge
  • Einfache Diagnose und Anzeige des Signalstatus
  • Import/Export von XML-Gerätezuordnungsdateien
  • Eingebaute Protokollierung
  • Sechs Gigabit-Ethernet-RJ45-LAN-Ports
  • Sechs 1/10-Gigabit-Ethernet-SFP+-LAN-Ports
  • Glasfaser-Konnektivität über optionale SFP- oder SFP+-Transceiver
  • Onboard-Hot-Swap-fähige redundante 100-240-V-Netzteile
  • Einplatz-19-Zoll-Rack-montierbar

1. Die Suchfeldnavigation und die Möglichkeit, Signale zwischen Einheiten zu routen, sind zukünftige Funktionen, die über ein Firmware-Update aktiviert werden.

Spezifikation
  • Device Support
    Endpoints - Supports 1000 DM NVX devices, each configured as an encoder or decoder
    Domains - Supports 240 domains (allows grouping of endpoints in up to 240 individual subsystems)

    Communications
    Ethernet - 10/100/1000 Mbps, 10 Gbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, IPv4 or IPv6, HTTPS web browser setup and control, Crestron control system integration
    DM NVX (via Ethernet) - HDCP 2.2, AES audio/video content encryption, RTP, RTSP, SDP, ONVIF, IGMPv2, IGMPv3, SMPTE 2022, FEC (Forward Error Correction)

    Connectors
    MGMT (front) - (1) 8-pin RJ45 connector, shielded, female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet port for hardware management
    USB 3.0 (front) - (2) USB Type A connectors, female, blue; USB 3.0 host ports for factory use only
    LAN 1 – 6 (front) - (6) 8-pin RJ45 connectors, shielded, female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet ports for web browser, endpoint, and control traffic
    LAN 7 – 12 (front) - (6) SFP+ ports; 1000Base-X/10GBase-X Ethernet ports for web browser, endpoint, and control traffic; Each port accepts one Crestron SFP-1G or SFP-10G series SFP/SFP+ transceiver module
    100-240V~ 3-6A 50/60Hz (rear) - (2) IEC 60320 C14 main power inlets; Each mates with a removable power cord, included


    Controls & Indicators
    Power Button - (1) Pushbutton, initiates boot up or shutdown
    RESET - (1) Recessed pushbutton, initiates a hard reset
    PWR - (1) Green LED, indicates the unit is powered on
    DISK - (1) Yellow LED, indicates SSD activity
    LAN 1 – 2 - (2) Green LEDs, each indicates Ethernet activity on the corresponding LAN port
    MSG - Bi-color blue/red LED, blue identifies the device when "unit identification" is initiated, red indicates a power supply fault
    MGMT - (1) Amber LED & (1) bi-color green/orange LED; indicates Ethernet activity, speed, and link status for the management LAN port
    LAN 1 – 6 - (1) Amber LED & (1) bi-color green/orange LED per each of (6) ports; each pair indicates Ethernet activity, speed, and link status for the corresponding LAN port
    LAN 7 – 12 - (2) Green LEDs per each of (6) ports; each pair indicates Ethernet activity and link status for the corresponding SFP+ port

    Power
    Main Power x2 - 6 Amps @ 100-120 Volts AC, 50/60 Hz; 3 Amps @ 220-240 Volts AC, 50/60 Hz
    Redundancy - (2) Hot-swappable power supply modules, unit continues to operate at full capacity on one functioning power supply module
    Power Consumption - 140 Watts at 100% CPU usage and fan speed

    Environmental
    Operating Temperature - 32° to 104° F (0° to 40° C)
    Operating Humidity - 8% to 90% RH (non-condensing)
    Non-Operating Temperature - -40° to 158° F (-40° to 70° C)
    Non-Operating Humidity - 5% to 95% RH (non-condensing)
    Heat Dissipation - 477.7 BTU/hr

    Construction
    Chassis - Metal, black finish, vented front and rear, variable speed fan cooled
    Mounting - Freestanding or 1 RU 19-inch rack-mountable (includes rack mounting brackets for attachment to front and rear rack rails with 10-32 threaded screw holes or 3/8" (10 mm) square holes, adjustable for varying rack depths)

    Dimensions
    Height - 1.71 in (44 mm)
    Width - 17.50 in (445 mm) without rack mounting brackets; 19.00 in (483 mm) with rack mounting brackets
    Depth - 18.78 in (477 mm) without rack mounting brackets

    Compliance
    IC, CE, FCC Part 15 Class A digital device

    1. Search box navigation and the ability to route signals between units are future features that will be enabled via firmware update.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercrestron-DM-NVX-DIR-ENT
  • ProduktfamilieVideo
  • ProduktgruppeDigitalMedia Streaming Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)1.71
  • Breite (Inches)17.5
  • Tiefe (Inches)18.78
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio and visual source products
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit